Salta la navigazione

TP200

Un sistema di cambio modulo compatto, che utilizza meccanismi estensimetrici per aumentarne l'accuratezza e la durata rispetto alle normali sonde a contatto cinematiche

TP200 con SCR20 e PI 200-3

Componenti del sistema TP200:

  • Corpo sonda TP200 o TP200B (TP200B è un modello con maggiore tolleranza alle vibrazioni)
  • Modulo stilo TP200 - con una selezione di forze di oltrecorsa: SF (forza standard) o LF (bassa forza).
  • Interfaccia per sondaPI 200-3
  • Rack di cambio stilo SCR200

È disponibile inoltre il modulo ‘EO’ (oltrecorsa estesa), dotato della stessa forza di oltrecorsa del modulo ‘SF’ ma con una portata operativa ed un livello di protezione superiori sull’asse Z della sonda.

Funzioni e vantaggi

  • La tecnologia estensimetrica offre un'ottima ripetibilità e misure di precisione per forme 3D
  • Nessun errore di riposizionamento
  • Nessun lobing
  • Misure a 6 vie
  • Portata dello stilo fino a 100 mm (stili GF)
  • Cambio sonda rapido e senza ricalibrazione delle punte dello stilo
  • Durata: >10 milioni di attivazioni

Corpo della sonda TP200/TP200B

TP200

La sonda TP200 utilizza microtrasduttori estensimetrici per assicurare la massima ripetibilità e misure accurate di forme 3D, anche con stili lunghi.

La tecnologia di rilevamento fornisce una ripetibilità inferiore al micron ed elimina il lobing tipico delle sonde cinematiche. I componenti elettronici ASIC a stato solido della sonda garantiscono un funzionamento affidabile su milioni di punti di contatto.

La sonda TP200B utilizza la stessa tecnologia del modello TP200, ma è stato progettato in modo da offrire una maggiore resistenza alle vibrazioni. In questo modo si eliminano le aperture spurie che potrebbero verificarsi in presenza di vibrazioni trasmesse attraverso la macchina o usando stili lunghi abbinati a velocità di posizionamento elevate.

Si sconsiglia l'utilizzo della sonda TP200B in abbinamento al modulo LF o agli stili a gomito o centro a stella.

Riepilogo delle specifiche

TP200TP200B

Applicazione principale

Macchine di misura automatiche in cui è richiesta la massima accuratezza.

Come TP200, ma dove si verificano contatti spuri.

Direzioni di rilevamento

6 assi: ±X, ±Y, ±Z

6 assi: ±X, ±Y, ±Z

Ripetibilità unidirezionale (2σ µm)

Livello deflessione 1: 0,40 µm

Livello deflessione 2: 0,50 µm

Livello deflessione 1: 0,40 µm

Livello deflessione 2: 0,50 µm

Deviazione nella misura delle forme XY (2D)

Livello deflessione 1: ±0,80 µm

Livello deflessione 2: ± 0,90 µm

Livello deflessione 1: ±1 µm

Livello deflessione 2: ± 1,2 µm

Deviazione nella misura delle forme XY (3D)

Livello deflessione 1: ±1 µm

Livello deflessione 2: ± 1,40 µm

Livello deflessione 1: ± 2,50 µm

Livello deflessione 2: ± 4 µm

Ripetibilità del cambio stilo

Con SCR200: ±0,50 µm max.

Manuale: ±1 µm max.

Con SCR200: ±0,50 µm max.

Manuale: ±1 µm max.

Forza di deflessione (alla punta dello stilo)

Piano XY (tutti i moduli): 0,02 N

Asse Z (tutti i moduli): 0,07 N

Piano XY (tutti i moduli): 0,02 N

Asse Z (tutti i moduli): 0,07 N

Forza di oltrecorsa (@ 0,50 mm di scostamento)

Piano XY (modulo SF/EO): Da 0,2 N a 0,4 N

Piano XY (modulo LF): Da 0,1 N a 0,15 N

Asse Z (modulo SF/EO): 4,90 N

Asse Z (modulo LF): 1,60 N

Piano XY (modulo SF/EO): Da 0,2 N a 0,4 N

Piano XY (modulo LF): Da 0,1 N a 0,15 N

Asse Z (modulo SF/EO): 4,90 N

Asse Z (modulo LF): 1,60 N

Peso (sensore e modulo)

22 g

22 g

Estensione massima (con una testa della serie PH10 PLUS)

300 mm

300 mm

Lunghezza massima consigliata per lo stilo (serie M2)

Modulo SF/EO: Da 50 mm in acciaio a 100 mm in fibra di grafite (GF)

Modulo LF: Da 20 mm in acciaio a 50 mm in fibra di grafite (GF)

Modulo SF/EO: Da 50 mm in acciaio a 100 mm in fibra di grafite (GF)

Modulo LF: Da 20 mm in acciaio a 50 mm in fibra di grafite (GF)

Metodo di montaggio

Filettatura M8

Filettatura M8

Interfaccia compatibile

PI 200-3, UCC

PI 200-3, UCC

Rack di cambio modulo stilo

SCR200

SCR200

Gamma degli stili

M2

M2

Moduli stilo per TP200

Il modulo stilo è montato sul corpo della sonda TP200/TP200B tramite un giunto magnetico altamente ripetibile, che fornisce funzioni di cambio stilo rapido e protezione dall'oltrecorsa.

Sono disponibili tre moduli con due diverse forze di oltrecorsa.

Modulo

Forza standard (SF)Forza ridotta (LF)EO (oltrecorsa esteso)

Applicazione

Utilizzo generale.

Sfere di piccolo diametro o in applicazioni in cui è essenziale che la forza sia minima.

Oltrecorsa supplementare per consentire l'arresto sicuro della macchina con alte velocità di posizionamento.

Commenti

Stili fino a 100 mm di lunghezza e con diametro sfera > 1 mm.

Sfere con diametro inferiore a 1 mm.

Stessa forza di oltrecorsa di SF.

8 mm aggiuntivi di oltrecorsa sull'asse Z della sonda.

Rack di cambio SCR200

SCR200

SCR200 esegue il cambio automatico e ad alta velocità di moduli stilo TP200 (fino a sei moduli diversi). Alimentato tramite l'interfaccia separata PI 200-3, SCR200 include funzioni che semplificano le operazioni di cambio stilo e le rendono più sicure. SCR200 è disponibile in kit a bassa forza e a forza standard. Ciascun kit include un'unità SCR200 e tre moduli stilo della stessa forza.

Estensione della garanzia

Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni

Informazioni sui prodotti

Ti potrebbe anche interessare...

Stai guardando la sonda TP200. Ti potrebbe interessare anche la sonda di scansione SP25M

 
loading