TP7M
Sonda a contatto estensimetrica da 25 mm con montaggio Autojoint. Ideale per effettuare misure estremamente accurate dei pezzi.

TP7M è una sonda elettronica che utilizza una tecnologia estensimetrica per aumentare l'accuratezza, eliminare errori di lobing e di riposizionamento e garantire una durata maggiore rispetto alle sonde a contatto cinematiche.
TP7M include una connessione multiwire con autojoint ed è compatibile con le testine motorizzate PH10M PLUS/PH10MQ PLUS, con la testina fissa PH6M e con l'intera gamma di prolunghe multiwire (PEM).
Riepilogo delle specifiche | TP7M |
---|---|
Applicazione principale | FMS e sistemi automatici. Macchine manuali e automatiche universali. |
Direzione di rilevamento | 6 assi: ±X, ±Y, ±Z |
Accuratezza 3D (test relativo a ISO 10360 Pt 2) | N/D |
Ripetibilità unidirezionale (2σ µm) | Livello deflessione 1: 0,25 µm Livello deflessione 2: 0,25 µm |
Deviazione nella misura delle forme XY (2D) | Livello deflessione 1: ±0,25 µm Livello deflessione 2: ±0,50 µm |
Deviazione nella misura delle forme XY (3D) | Livello deflessione 1: ±0,50 µm Livello deflessione 2: ±1 µm |
Forza di deflessione (alla punta dello stilo) | Piano XY: 0,02 N Asse Z: 0,15 N |
Forza di oltrecorsa | Piano XY: 0,78 N Asse Z: 11,75 N |
Peso | 85 g |
Estensione massima (con una testa della serie PH10 PLUS) | 200 mm |
Lunghezza massima consigliata per lo stilo (serie M4) | 150 mm in acciaio - 180 mm in fibra di grafite (GF) |
Metodo di montaggio | Autojoint multiwire |
Interfaccia compatibile | PI 7-3 |
Cambio sonda automatico | Rack di cambio automatico |
Gamma degli stili |
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni