MH20
MH20 è una sonda a regolazione manuale che integra un sistema cinematico di cambio stilo TP20.
L'asse A ruota sul piano X-Y in un arco di ±93°. L'asse B ruota sul piano Z in un arco di ± 300°. L’orientamento può essere bloccato in qualsiasi posizione entro il campo operativo della testa, intervenendo sull’apposita chiavetta.
La calibrazione deve essere effettuata dopo ciascuna regolazione della testa, ma i moduli TP20 possono essere sostituiti in modo ripetibile, purché la calibrazione sia già stata effettuata e la testa non sia stata spostata.
Lunghezza | 731 mm |
Diametro | 31,5 mm |
Peso | 100 g |
Montaggio della sonda | Supporto cinematico TP20 |
Attacco della testa | Gamma alberi MS/T |
Interfaccia compatibile | |
Numero di prese sonda | 1 |
Segnale di stato sonda | 1 LED |
Collegamento elettrico | Presa DIN a 5 pin, 180° |
Corsa asse A | Snodo non indexabile ±93° |
Corsa asse B | Snodo non indexabile ±300° |
Lunghezza massima prolunga | Modulo di prolunga EM2 - 75 mm (2,95 in) |
Nuova vita al processo di ispezione
Aggiorna il tuo sistema di ispezione. Otterrai una riduzione immediata dei costi.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni