VIONiC™ inkrementális útmérő rendszer forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható RESM20 gyűrűvel
Jellemzők
- Digitális kimenet közvetlenül az olvasófejből
- Olvasófej mérete: 35 x 13,5 x 10 mm
- 2,5 nm-ig terjedő felbontás*
- Akár 4400 ford./perc fordulatszám
- Rendkívül alacsony osztás alatti hiba (SDE): jellemzően < ±15 nm* (lásd a műszaki adatokat)
- Optikai IN‑TRAC™ referenciajel
Előnyök
- Nincs szükség külön csatlakozóra
- ADT professzionális diagnosztikai eszköz a könnyű hibakereséshez, komolyabb kihívást jelentő telepítési munkákhoz és szervizeléshez
- Lapos kivitelű, nagy belső átmérőjű gyűrű a könnyű beépítés érdekében
- Nagyfokú szennyeződéstűrés
![Átlátszó mező az oldalon lévő hirdetőszalagok számára](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Mi a VIONiC?
A VIONiC útmérősorozat a Renishaw már bevált szűrőoptikáját és jelfeldolgozását integrálja a kiváló méréstechnikai teljesítmény érdekében.
A VIONiC útmérők intelligens interpolációs technológiával vannak ellátva, így a digitális kimenet közvetlenül az olvasófejből származik. Ez ultra-alacsony osztás alatti hibát (SDE) biztosít, anélkül, hogy további adapterekre vagy külön csatlakozókra lenne szükség. Kis mérete is előnyére válik, ráadásul a teljesítmény terén sem kell semmilyen kompromisszumot kötni.
A VIONiC olvasófejek lineáris, részleges köríves és forgó skálák széles választékával is kompatibilisek.
A VIONiC útmérők emellett intuitív automatikus kalibrációs üzemmóddal rendelkeznek, és könnyen telepíthetők. A telepítés során, vagy a helyszíni diagnosztikához rendelkezésre áll egy valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosító, opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz is.
Mi az RESM20 gyűrű?
Az RESM20 egy darabból álló, rozsdamentes acélból készült, közvetlenül a kerületébe mart 20 µm-es osztásközű inkrementális skálával ellátott gyűrű, amelyen az IN-TRAC™ optikai referenciajelek is megtalálhatók. Két változat kapható, széles mérettartományban (52–550 mm átmérő): Lenyűgöző beépítés utáni pontosságot kínáló „A” metszetű gyűrűk, amelyek kúpos rögzítési rendszere szinte feleslegessé teszi a nagyon kis tűrésű megmunkált alkatrészek alkalmazását és teljesen kiküszöböli az excentricitást. Emellett a „B” metszetű, kis tehetetlenségű és tömegű keskeny gyűrűk is kaphatók. Az „A” és „B” metszetű gyűrűk egyaránt nagy átmérőjűek a rugalmas beépíthetőség érdekében. Az érintésmentes kivitel kiküszöböli az irányváltási holtjátékot, a tengely elcsavarodását (torzió) és más mechanikai hiszterézishibákat, amelyek a hagyományos tokozott jeladók velejárói.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
A Renishaw legnagyobb teljesítményű inkrementális optikai útmérője
A VIONiC útmérősorozat a nagy sebességű működést finom felbontással kombinálja. A VIONiC olvasófej intelligens interpolációs chipje akár 2,5 nm-es felbontást is biztosít, így nagy pontosságot és megismételhetőséget biztosít bármilyen alkalmazásban. A VIONiC útmérő maximum 50 MHz-es órajellel kapható, és akár 12 m/s sebességgel is működik. Akár 3,63 m/s sebesség is elérhető 0,1 µm-es felbontás mellett, ami a legigényesebb gyártási folyamatokban is ideális a teljesítmény maximalizálásához.
Könnyű hibakeresés és szervizelés
Az ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz az ADT View szoftverrel együtt kapható, és átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosít a nagyobb kihívást jelentő feladatokhoz és a helyszíni diagnosztikához. Ez különösen hasznos olyan alkalmazásokban, amikor az útmérő a gépben helyezkedik el, minimális gépleállási idővel lehetővé téve az aktív diagnosztikát. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Olvasófej osztásának jelzése
- Határ- és referenciajelek jelzése
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Nagyfokú szennyeződéstűrés
12 m/s sebességének, valamint annak köszönhetően, hogy kitűnően ellenáll a szennyeződésnek, karcolódásnak és zsíros ujjlenyomatoknak, a VIONiC ideális választás a nagyobb kihívást jelentő alkalmazásokhoz. Az érintésmentes RESM20 továbbá súrlódás- és kopásmentesen működik, ami rendkívül megbízhatóvá teszi a készüléket.
DSi (Kettős jeles interfész)
![VIONiC™ DSi kettős jeles interfész](/media/img/gen/e5ce5ceb505e427c98ebbe66fde9e6c0.jpg)
A Renishaw DSi két, egyazon RESM gyűrűn (részlegesen forgó alkalmazásokban REST gyűrűn) mozgó VIONiC olvasófej inkrementális jelét kombinálja, hogy kompenzálja a csapágyak játékának hatását és kiküszöbölje a páratlan felharmonikusokból adódó hibákat, ideértve az excentricitást, ezáltal a beépítés utáni teljes pontosság jellemző értéke ±2,0 ívmásodperc.
Opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz
![ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
A VIONiC útmérő rendszer kompatibilis az ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Olvasófej osztásának jelzése
- Határ- és referenciajelek jelzése
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Műszaki adatok
Mérési szabvány | RESM20: egy darabból álló, lapos kivitelű, rozsdamentes acélgyűrű. Normál „A” metszetű, kúpos belső átmérőjű, vagy kis tehetetlenségű „B” metszetű gyűrű kapható Részleges körpályás alkalmazásokhoz használható REST20 verzióban is kapható |
Olvasófej mérete (H x M x Sz) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skálaosztás | 20 µm |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Gyűrű külső átmérője | 52–550 mm. Nagyobb, egyedi méretért forduljon a Renishaw-hoz |
Osztásszám | 8192–86 400 (gyűrűmérettől függően) |
Referenciajel | RESM20: egyetlen IN-TRAC referenciajellel ellátott gyűrű REST20: két referenciajeles gyűrű részleges körpályás alkalmazásokhoz |
Beépítés utáni jellemző pontosság* | ±12,7 és ±1,9 szögmásodperc között (gyűrűátmérőtől függően) |
Maximális sebesség | 4400 ford./perc (52 mm átmérőjű gyűrű esetén) (A részleteket lásd az adatlapon) |
Osztás alatti hiba (SDE) | Gyűrű átmérője ≤ 135 mm, jellemzően < ±20 nm Gyűrű átmérője > 135 mm, jellemzően < ±15 nm** |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás automatikus erősítésszabályozással (AGC), az automatikus kiegyenlítés-szabályozással (ABC) és automatikus eltolásszabályozással (AOC), hogy bármilyen üzemi körülmények között optimális teljesítményt érhessen el |
Inkrementális jelek | 5 µm – 2,5 nm felbontás (A szögfelbontás részletes adatait lásd az adatlapon) |
Elektromos csatlakozás | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m és 10 m-es kábelhossz D-típusú csatlakozóval (9 és 15 tűs) |
Tápellátás | 5 V -5%/+10% |
Rezgés (üzem közben) | 100 m/s2max. 55 Hz – 2000 Hz frekvencián |
Ütés (üzemen kívül) | 500 m/s2, 11 ms, ½ szinusz, 3 tengely |
Üzemi hőmérséklet (rendszer) | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | IP40 |
* A „jellemző” telepítések a kalibrálás és a telepítési hibák kombinációjának és bizonyos mértékig kiiktatásának eredményei.
** A beállítás optimalizálásával < ±10 nm osztás alatti hiba (SDE) is elérhető. További részletekért keresse a Renishaw helyi képviseletét.
A részleteket lásd az adatlapokon.