ATOM DX™ optikai inkrementális útmérősorozat
Teljesítmény miniatűr méretben
Az ATOM DX az ATOM™ útmérőplatform már bevált optikai rendszerére épül és a Renishaw nagy teljesítményű interpolációs technológiáját alkalmazza. Ennek köszönhetően csökken a rendszer mérete, és nincs többé szükség további adapterekre és csatolófelületekre.
Az intuitív és egyszerű telepítési folyamat érdekében – mely a bevált automatikus kalibrációs rutinon alapul – az ATOM DX a Renishaw beépített beállító LED-jével készült, így csak ki kell venni a dobozból, és máris telepítésre kész. Az ATOM DX kompatibilis mind az ADTpro-100 önálló, útmérőkhöz való diagnosztikai eszközzel, mind az ADTi-100 diagnosztikai eszközzel, amelyek mindegyike kompatibilis az ADT View szoftverrel. Részletes, professzionális diagnosztikai információkat nyújtanak az útmérők telepítésének optimalizálásához és a helyszíni hibakereséshez, hogy a legnagyobb kihívást jelentő mozgásvezérlési alkalmazásoknak is megfeleljenek.
A legkülönfélébb alkalmazási feltételek teljesítése érdekében az ATOM DX olvasófej többféle lineáris, részleges köríves és forgó skálával használható, és kétféle – kábeles és felső kivezetésű – változatban, 20 µm-es, illetve 40 µm-es skálával kapható.
Számos letölthető műszaki anyag ismerteti az ATOM DX útmérőrendszereink műszaki specifikációit.Tekintse meg az ATOM DX inkrementális útmérők bemutatását
Milyen mozgásformát kell mérni?
Lineáris
Skálatípus | Skála neve | Pontosság | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Szállított hosszúság |
Rozsdamentesacél-szalag
| RTLF | 20 µm: ±5 µm/m 40 µm (nagy pontosságú): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m-ig (> 10 m kérésre) |
Üveg mérőléc
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 130 mm-ig |
Keskeny, rozsdamentesacél-szalag
| RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 µm (nagy pontosságú): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | A szalag végeit rögzítő leszorítók használatakor a hordozó felület anyagáéval azonos | 10 m-ig (> 10 m kérésre) |
Részleges körív
Skálatípus | Skála neve | Pontosság | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Skála max. hossza |
Rozsdamentes acélból készülő, keskeny, részleges köríves szalag
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m-ig (> 10 m kérésre) |
Forgó
Skálatípus | Skála neve | Beosztás pontossága | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Tárcsa külső átmérője |
Üveg tárcsa
| RCDM | ±0,5 µm (gyűrű Ø 100 mm-ig) ±0,7 µm (gyűrű Ø 100 mm felett) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 mm – 108 mm |
CENTRUM™ rozsdamentes acél gyűrű
| CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Rögzítési lehetőségek: Csavarok: 38,4 mm – 120 mm Szorító: 31 mm – 120 mm Ha egyéb méretre van szüksége, forduljon a Renishaw-hoz |
Főbb előnyök

Miniatűr fej
A legszűkösebb helyigényű alkalmazások esetén is beépíthető, akár 7,85 mm-es magasságig. Kábeles és felső kivezetésű változatban is elérhető.

Nagy sebesség
Maximális sebessége 20 m/s, továbbá többféle nagysebességű interpolációs lehetőséget kínál.

Sebességszabályozás
A Renishaw legújabb interpolációs technológiája, az osztás alatti hiba (SDE) csökkentése érdekében frissített jelfeldolgozó algoritmusokkal.
A Renishaw útmérősorozata nagyon egyszerű és rugalmas rendszerintegrációt tesz lehetővé. Majdnem mindig a Renishaw ATOM útmérőt, és újabban az ATOM DX útmérőt használjuk a kompaktabb mikromegmunkáló rendszereinkhez.
Lasing Microsystem S.A. (Spanyolország)
Opcióként kapható professzionális diagnosztikai eszközök
A Renishaw optikai útmérők általában csak az olvasófej beállítási LED-jének segítségével telepíthetők, de a nagyobb kihívást jelentő telepítésekhez egy Professzionális diagnosztikai eszköz (ADT) is használható. Ezek az eszközök részletes, valós idejű útmérőadatokat biztosítanak, hogy segítsék a hibakeresést, ezáltal elkerülve a gép elhúzódó leállását.
Az ATOM DX útmérő két professzionális diagnosztikai eszközzel kompatibilis: az ADTpro-100 és az ADTi-100 diagnosztikai eszközzel.

Az ADTpro-100:
- Hordozható, önálló diagnosztikai eszköz útmérőkhöz – nem igényel számítógépet vagy egyéb eszközöket
- Beépített színes érintőképernyővel rendelkezik.
- A plug-and-play funkció révén a használata egyszerű és intuitív, ami segíti a rendszer beállítását és kalibrálását.
- Csatlakoztatható az opcionális ADT View számítógépes szoftverhez, ami lehetővé teszi az útmérő adatainak mentését a rendszer beállításának és teljesítményének nyilvántartásaként. Az ADT View segítségével az ADTpro-100 firmware is frissíthető
Az ADTi-100:
- Csatlakoztatható az intuitív ADT View számítógépes szoftverhez.
- Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosít, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat.
- Segíti a rendszer beállítását, kalibrálását és a jelek optimalizálását a teljes tengely mentén.
- Lehetővé teszi az útmérőadatok (például a tengely mentén lévő pozíció függvényében mérhető jelerősség) mentését a rendszer beállításának és teljesítményének nyilvántartásaként.
Az ADTpro-100 és az ADTi-100 egyedülállóan is használható, vagy a vezérlőhurok részeként az olvasófej és a vezérlő közé is csatlakoztatható.
Fedezze fel az ipari automatizálási igényeihez tervezett nyitott optikai útmérők választékát.