Tokozott optikai útmérők
Találja meg a megfelelő tokozott optikai útmérőt
FORTiS-S™ szabványos méretű tokozott lineáris útmérők
A Renishaw jól bevált abszolút útmérési technológiájának és a rendkívül masszív, tokozott kialakításnak köszönhetően a FORTiS útmérők kiváló mérési teljesítményt nyújtanak még a legszélsőségesebb környezetekben is, így számottevő előnyt biztosítanak a hagyományos rendszerekkel szemben.
- Érintésmentes kialakítás – nincs mechanikai kopás, hosszabb élettartam
- Alacsonyabb hiszterézis – zavartalanabb visszajelzés és jobb dinamikus teljesítmény
- Forradalmian új kialakítású olvasófejek – kiemelkedő rezgésállóság
- Egyedülálló tömítettség – nagyobb ellenállás a szennyeződést okozó folyadékokkal és szilárd anyagdarabokkal szemben
- Szabadalmaztatott beállító LED-ek – beépített LED-es jelerősségjelzés az egyszerű és gyors telepítés és beállítás érdekében
![FORTiS-S tokozott útmérő](/media/img/gen/dfc44fc67ca4424f88e1b7c44ee7064c.jpg)
FORTiS-N™ keskeny méretű tokozott lineáris útmérők
A FORTiS-N lineáris útmérők ugyanazzal az útmérési technológiával vannak felszerelve, és ugyanazokat az előnyöket kínálják, mint a FORTiS-S modellek, ugyanakkor olvasófejük kompaktabb és keskenyebb kialakítású, ezért ideális megoldást nyújtanak a kis helyet biztosító alkalmazásokban is.
- Érintésmentes kialakítás – nincs mechanikai kopás, hosszabb élettartam
- A tömeghangolt csillapítási technológia kategóriaelső rezgésállóságot biztosít
- Ideális kisebb és könnyebb kialakítású gépekhez
- Közvetlenül rögzíthető a gép felületére vagy egy opcionális tartórúdra
- Szabadalmaztatott beállító LED a gyors, intuitív és elsőre sikeres telepítés érdekében
![FORTiS-N tokozott útmérő](/media/img/gen/e3adb213e3eb42d9920dfae8d572b289.jpg)
Forduljon hozzánk bizalommal, és ossza meg velünk az igényeit
Hogyan épülnek fel a Renishaw tokozott optikai útmérői?
A tokozott optikai útmérők az útmérő elektronikája és optikája számára egy zárt egységben biztosítanak helyet, amely az olvasófej házához kapcsolódik. A zárt optikai egységet és az útmérő skáláját ráadásul egy zárt ház is védi. Ez a kialakítás rendkívüli ellenállóságot biztosít a szennyeződést okozó folyadékok és szilárd anyagdarabok bejutásával szemben.
A tokozott lineáris útmérő egy extrudált házzal van felszerelve, melyet hosszanti irányban csatlakoztatott, egymásba kapcsolódó fésűs tömítésekkel és tömített zárósapkákkal láttak el. Az olvasófej testét egy penge köti össze a zárt optikai egységgel, mely a fésűs tömítéseken át mozog az útmérő hossza mentén.
![A FORTiS™ tokozott útmérők optikai vázlata](/media/img/hu/23664dc07c0542c79dc52a1ebd9d1460.jpg)
A lineáris tengely mozgása következtében az olvasófej és az optika mechanikus érintkezés nélkül haladnak át az útmérő abszolút skáláján (amely a ház belsejéhez van rögzítve).
Az útmérő skálája egy teljes szélességű, kontrasztos vonalak alkotta abszolút skálakóddal van ellátva, melyet a rendszer egy lencsén át képez le egy detektorsorra az olvasófejben. A lineáris pozíciómérések (digitális kimeneti formában) számos különféle soros kommunikációs protokollal kompatibilisek, melyek mind megfelelnek az iparág szabványainak.
Mechanikai rezgési problémák megoldása
A gép rezgése kétféleképpen befolyásolhatja a hagyományos tokozott útmérőket: pozíciómérési hibát okoz, ha a rezgési frekvencia közel van az útmérő rezonancia-frekvenciájához, és a súlyos rezgés miatt az útmérő riasztást jelezhet és a gép vészleállítását kezdeményezheti.
A Renishaw a FORTIS útmérősorozatot számos olyan egyedi tulajdonsággal tervezte, amelyek növelik a rezgésállóságot, például tömeghangolt csillapítási technológia alkalmazásával. Ez az innovatív útmérő kialakítás jelentősen javítja a pozícióstabilitást, különösen az útmérő rezonancia-frekvenciáján, és kifejezetten alkalmas arra, hogy túlélje a szélsőséges, nagy rezgésszintű körülményeket.
További részletekért tekintse meg a FORTiS útmérők rezgésállóságát részletesen bemutató műszaki tanulmányokat.
![A FORTiS™ tokozott útmérők rezgése](/media/img/gen/a18b266e58a84dfbb242e824893d8671.png)
Egyszerű telepítés, amely már „elsőre sikeres”
![A FORTiS™ tokozott útmérők telepítése](/media/img/gen/0c522d581fc94d8e8ee93d17b34a8851.jpg)
A FORTIS lineáris útmérőket úgy tervezték, hogy a kezelők szerelhessék be őket anélkül, hogy szakember szintű ismeretekre és felszerelésre lenne szükségük. A beépített beállító LED segítségével azonnal vizuálisan ellenőrizhető az útmérő telepítése, jelzi, ha további beállításokra van szükség, és kék színnel mutatja, ha az útmérő telepítése optimális.
A telepítéshez további segítséget nyújt az opcionális ADTa‑100 professzionális diagnosztikai eszköz, amely képes átfogó, valós idejű útmérőadatokat, például a jelerősség és a tengely pozíciója közötti kapcsolatot rögzíteni. Az ADTa-100 tápellátást biztosít az útmérő számára, és USB-kábelen keresztül csatlakoztathatók Windows® táblagéphez vagy PC-hez.
A FORTiS útmérők gyorsan és egyszerűen beállíthatók és telepíthetők a rendkívül gyors telepítési technikával.
91%-kal csökkenti a gépeken a levegőtisztítás szükségességét
Azok a gépfelhasználók, akik a FORTiS abszolút tokozott útmérőkkel intelligens megközelítést alkalmaznak a levegőtisztítással kapcsolatban, jelentősen csökkenthetik a nekik tulajdonítható CO2e-kibocsátást, és csökkenthetik a villamosenergia-költségeket. A DuraSeal™ ajaktömítések egyedülálló használatának köszönhetően a FORTiS útmérők sok felhasználó számára lehetővé teszik az alacsony légáramú levegőtisztítás filozófiájának alkalmazását. Ez biztosítja a levegőtisztítás megbízhatóságának valamennyi előnyét, de a sűrítettlevegő-fogyasztást akár 91%-kal is csökkenti más tokozott lineáris útmérőkkel összehasonlítva.
További részletekért olvassa el alkalmazási tájékoztatónkat, hogy megtudja, miként csökkentheti ökológiai lábnyomát szabványos működési környezetben és korlátozó feltételek nélkül.
![Függőleges megmunkáló központok](/media/img/gen/ef0585893deb467ca12c5a1b769071bb.jpg)