FORTiS-S™ FS tokozott abszolút útmérő
FORTiS-S FS (fokozott üzemi biztonság) tokozott útmérő rendszer
Szabványos méret
±3 µm vagy ±5 µm pontosság
30 g rezgésállóság
Bemutatjuk a FORTiS-S FS útmérőt
A FORTiS-S FS útmérősorozat egy új generációs lineáris tokozott abszolút útmérő szélsőséges környezetben, például szerszámgépekben való alkalmazáshoz.
A masszív és strapabíró kialakítás mellett egy sor innovatív funkció gondoskodik a nagy teljesítményű pozíciómérésről az útmérő teljes élettartama alatt:
Ideális a szerszámgépes alkalmazásokhoz
A Renishaw már több mint 40 éves szerszámgépipari tapasztalattal rendelkezik.
Szakértőink a FORTiS sorozatot a lineáris tokozott abszolút útmérők új generációjaként kifejezetten a szélsőséges körülmények közötti használatra fejlesztették ki.
Soros interfészek
Soros interfészek | Megnevezés | Termékismertető |
BiSS® Safety | A Renishaw támogatja az abszolút útmérőkhöz kifejlesztett (egyirányú) BiSS Safety nyílt protokollt. A BiSS Safety egy nagy sebességű interfész, amely tökéletes megoldás a nagy gyorsulást, a finom sebességszabályozást, a kiváló kétirányú ismétlőképességet és a sziklaszilárd helyzetstabilitást igénylő dinamikus tengelyekhez. | FORTiS-S FS BiSS Safety |
Siemens DRIVE-CLiQ® | A Siemens DRIVE-CLiQ soros interfésszel ellátott FORTiS FS útmérők lehetővé teszik az útmérők és a közvetlen mérőrendszerek csatlakoztatását a SINUMERIK és SINAMICS hajtáselemekhez. |
Opcionális ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz

A FORTiS útmérő rendszer kompatibilis az ADTa‑100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- Adatok exportálása és mentése
- Nullpont beállítása
Műszaki adatok
Mérési szabvány | Rozsdamentes acél szalagskála egypályás abszolút útméréssel |
Hőtágulási együttható 20 °C-on | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Termikus alappont | Középső pozícióban (útmérő pozíciója: 0,5 × mérési hossz) |
Pontossági osztály 20 °C-on | Magas: ±3 μm (csak 3040 mm-ig elérhető) Normál: ±5 μm |
Skála hossza | 140–4240 mm |
Maximális sebesség | (A részleteket lásd az adatlapon) Max. 4 m/s |
Soros interfészek | BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ |
Felbontások | 1 nm, 10 nm és 50 nm |
Elektromos csatlakozás | Útmérő: egyedi M12 kábelcsatlakozó (ügyfél által konfigurált kimeneti irány) Vezérlő: 8 pólusú M12, 17 pólusú M23, 9 pólusú D típusú, 14 pólusú LEMO, szereletlen vezeték |
Tápellátás | 5 V ±10% 1,25 W maximum (250 mA @ 5 V) |
Rezgés (üzem közben) | Olvasófej: <300 m/s² – IEC 60068-2-6 Ház: <300 m/s² – IEC 60068-2-6 |
Ütés (üzemen kívül) | <300 m/s² – IEC 60068-2-27 |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C és +50 °C között |
Tömítés | IP53 megfelelő telepítés esetén, IP64 légtisztítással |
Szeretne személyre szabott megoldást?
Több mint 40 év tapasztalattal rendelkezünk a szerszámgépek méréstechnikája és az útmérők alkalmazása terén; szakértő mérnökökből álló csapatunk egyedi igényeivel kapcsolatban is segíthet Önnek.