Precíziós méréstechnikai tapintószárak
A Renishaw tapintófejekhez szánt nagy pontosságú tapintószárak széles választékát kínálja. Ismerje meg, hogy a tapintószárak és tartozékok minősége milyen fontos szerepet játszik az ipari méréstechnikában, és hogy a Renishaw hogyan tudja Önt támogatni.
Renishaw precíziós tapintószárak
Renishaw koordináta mérőgépeken és szerszámgépeken használható, valamint szkennelő és az Equator™ ellenőrző rendszerekhez való tapintószárak.
50 éve az Ön partnere a pontosságban
A nagy pontosságú tapintószárakat úgy tervezték, hogy az optimális teljesítmény biztosítása érdekében kiegészítsék a Renishaw mérőfejrendszereit. Alapkínálatunk több mint 500 alkatrészből áll, kérésre egyedi változatok is rendelhetők. Kiterjedt és tapasztalt alkalmazási hálózattal is rendelkezünk, amely teljes körű műszaki támogatást és útmutatást tud nyújtani Önnek a tapintószárak tervezésével és az egyedi alkalmazáson belüli felhasználásával kapcsolatban.
A Renishaw számos alkalmazáshoz biztosít tapintószárakat, beleértve a ZEISS és FARO® mérőfejekkel való kompatibilitás biztosítását. Látogasson el webshopunkba, hogy többet tudjon meg tapintószár-kínálatunkról.

Átfogó tapintószár-kínálatunk számos rendszerben használható. Ezek közé tartoznak a Renishaw koordináta mérőgépek, szerszámgépek, szkennelő mérőfejek és az Equator™ ellenőrző rendszerek. Ezenkívül más gyártók érzékelőivel is használhatóak.

A Renishaw a nagy sebességű szkennelési alkalmazások iránti növekvő igény megoldására kifejlesztette az OPTiMUM™ gyémánt tapintószárakat. Fedezze fel, hogy a gyémántbevonatú gömbök alaktartóságát és azt, hogy nem „rakódik le” rajtuk a vizsgált felület anyaga, illetve nem kopnak el idő előtt a munkadarabok szkennelésekor.

Amennyiben a szabványos termékeink átfogó választékában nem találja meg az Önnek megfelelőt, a Renishaw belső tervezői csapata készséggel megtervezi az igényeinek megfelelő egyedi tapintószárat. Készséggel megtervezzük az adott alkalmazás követelményeinek leginkább megfelelő egyedi tapintószárat.

Az additív gyártás egy sokoldalú és kiváló teljesítményű technológia, mely segítségével olyan alkatrészek állíthatók elő, melyeket hagyományos módszerekkel nem lehetne legyártani. Ismerje meg, miként biztosít az additív gyártással készült tapintószár minden eddiginél több mérési lehetőséget.
Az Ön partnere a megoldásokhoz az autóipari gyártásban
Az autóipari alkatrészek tömeggyártása nagymértékben támaszkodik a gyártás során végzett ellenőrzések és minőség-ellenőrzések megismételhető folyamataira.
Bár az ellenőrző mérőfejek tapintószárai a folyamat apró részletének tűnhetnek, a mérés kulcsfontosságú részét képezik, mivel érintkeznek az alkatrésszel, lehetővé téve a mérőfej-mechanizmus mozgását és létrehozva a generált jelet, ami lehetővé teszi a mérés elvégzését.
A Renishaw-nál figyelünk az olyan apró részletekre, mint a mérőfejek megfelelő használata. A tapintószár kiválasztásakor feltétlenül figyelembe kell venni a mérendő alkatrész jellemzőit és anyagait. Emellett fontos figyelembe venni a használt mérőfejrendszert is. A tapintószár tulajdonságai, mint például az anyag, a méret, a merevség és a gömbhűség jelentősen befolyásolhatják a mérési teljesítményt és a rendszer karbantartási követelményeit.
Miért legyen a Renishaw ügyfele?
Az ipari méréstechnikában a tapintószárak és a tartozékok minősége alapvető fontosságú. Tapintószáraink az alábbi előnyöket biztosítják Önnek:
- Több mint 500 alkatrészből álló alapkínálat és több mint 15 000 egyedi változat.
- A legpontosabb gömbök. Az alap az 5-ös osztály (0,13 mikron gömbhűség), a 3-as osztály (0,08 mikron gömbhűség) rendelhető.
- Anyagkombinációk széles választéka.
- A kiterjedt és tapasztalt alkalmazási hálózat teljes körű műszaki támogatást és útmutatást tud nyújtani Önnek a tapintószárak tervezésével és az egyedi alkalmazáson belüli felhasználásával kapcsolatban. Ez magában foglalja az alkalmazás beállítását, a méréssel kapcsolatos tanácsadást és az anyagválasztást.
- Világszerte elérhető értékesítési és támogatási hálózat, 36 országban található irodákkal.
- A világ minden táján elérhető raktárkészlet biztosítja a gyors helyi szállítást.
- Webshop 9 tranzakciós weboldallal világszerte.

Mit kell tudni a tapintószárakról?
A tapintószár a mérőrendszernek az a része, amely a mérendő munkadarabbal érintkezve mozgásba hozza a mérőfej szerkezetét. Az így létrehozott jel teszi lehetővé a mérés elvégzését.
A tapintószár az első kapcsolat a munkadarabbal. Ezért elengedhetetlen, hogy a tapintószár a lehető legnagyobb pontosságot nyújtsa az érintkezési ponton.
A mérendő jellemző határozza meg, hogy a méréshez milyen típusú és méretű tapintószárra van szükség. Minden esetben alapkövetelmény azonban a tapintószár maximális merevsége és a csúcs tökéletes gömbhűsége.

A tapintószárak fontossága a pontosság szempontjából

A mérés sikere jórészt azon múlik, hogy a mérőfej tapintószára el tudja-e érni a mérendő jellemzőt, és meg tudja-e őrizni mérési pontosságát az érintkezési helyen.
Az ellenőrzés teljesítményét nagyban ronthatja egy rossz gombhűségű tapintószár, a gömb rossz felerősítése, a menetes részek rossz illeszkedése, vagy a hibás konstrukció, amely túlzott kihajlást enged meg mérés közben.
A Renishaw-nál a mérőfejek és tapintószárak tervezése terén megszerzett szakértelmünket kamatoztatva fejlesztettük ki koordináta mérőgépeken és szerszámgépeken használható tapintószáraink széles választékát, hogy ügyfeleink a lehető legnagyobb pontosságot érhessék el.
Tippek a tapintószárak használatához:
- Eredeti Renishaw tapintószárakat használjon.
- Mindig a lehető legrövidebb és legstabilabb tapintószárakat használja.
- A lehető legnagyobb gömböt használja.
- Hőstabil alkatrészeket használ? Vegye figyelembe a környezeti feltételeket.
- A tapintószár-konfigurációk összeállításakor vegye figyelembe a mérőfej gyártója által megadott megengedett tömegeket.
- A lehető legkevesebb számú különálló alkatrészt használja.

Tapintószárak ZEISS mérőfejekhez
A ZEISS mérőfejekhez kifejlesztett, nagy pontosságú tapintószárak, adapterek és kiegészítők bevezetésével a Renishaw tovább bővítette átfogó tapintószár-kínálatát. Webshopunkban megtekintheti a választékot és alak szerint is kereshet.
A Renishaw a ZEISS koordináta mérőgépek tapintórendszereinek beszállítójaként kibővítette termékpalettáját, hogy a ZEISS mérőgépek minden felhasználója élvezhesse a Renishaw nagy pontosságú tapintószárai nyújtotta előnyöket.
Az új termékválaszték kompatibilis a ZEISS tapintócsere nélküli analóg tapintórendszereivel, tapintócserélős mérőfejeivel és dinamikus tapintófejeivel.

Kiegészítők
A Renishaw a több száz elérhető ZEISS tapintószár mellett tartozékok széles kínálatát biztosítja a ZEISS mérőfejekhez is. Ide tartozik a tapintószártartók és hosszabbítók, csuklók, kockák, adapterek, illetve egyéb szerszámok és tartozékok széles választéka.
ZEISS Vast XXT adapterlapok és tapintószárak
Örömmel számolunk be a ZEISS Vast XXT szkennelő modulhoz való tapintószárak és adapterlapok bevezetéséről. A TL1, TL2 és TL3 adapterlapok mellett nagy választékban kaphatók kifejezetten ezekhez az adapterlapokhoz tervezett M3-as tapintószárak is.
Renishaw tapintószárak a FARO® karokhoz
A Renishaw kibővítette átfogó tapintószár-választékát a FARO karos mérőfejekhez használható tapintószárak termékcsaládjával. Webshopunkban megtekintheti a választékot.
Ezek a tapintószárak kifejezetten a FARO hordozható karos koordináta mérőgépeken való használatra lettek kifejlesztve, és több különböző átmérőben kaphatók. Robusztus kialakításuk és felépítésük az 5-ös osztályú cirkónium gömböknek köszönhető, amelyek nagy törési szilárdsággal bírnak.
A cirkónium egy rendkívül szívós kerámiaanyag, amely majdnem olyan kemény és kopásálló, mint a rubin. Felületi jellemzői miatt ideális az öntöttvas munkadarabok üzemszerű letapogatására.

A gömböket olyan különleges technológiával rögzítettük ütésálló ragasztóval a nagy szilárdságú volfrám-karbid szárhoz, hogy a kötés rendkívüli merevségének köszönhetően gyakorlatilag elpusztíthatatlan.
A FARO karokhoz való Renishaw tapintószárak elérhetők 11/4-20 UN és M6-os menettel is.
Kiegészítők
A Renishaw számos különböző kiegészítőt is kínál. Ezek közé tartozik egy átfogó készlet, hosszabbítók, csavarok és adapterek, valamint méréstechnikai készülékek és méréstechnikai befogóasztalok.
Szerviz és támogatás
A Renishaw 50 éve tartó terjeszkedése mindig is együtt járt azzal, hogy készséggel fektetünk be a világméretű értékesítési és támogatási hálózatunkba. Ma már több mint 36 országban vannak irodáink, valamint globális forgalmazói és ügynöki hálózattal rendelkezünk.
Ügyfeleink számára komoly előny, hogy 100 000-nél is több tapintószárból álló raktárkészletet tartunk fenn a világ számos pontján, így garantálva a gyors helyi kiszállítást.
Vállalatunk elismerten híres arról, hogy kiemelt hangsúlyt fektet ügyfeleinek kiszolgálására és támogatására. Ha műszaki tanácsra van szüksége vagy problémája támad, globális csapatunk mindig készen áll arra, hogy tanácsot adjon és megfelelő alternatív megoldást javasoljon.
Nagy pontosságú tapintószárak oktatási útmutatója
Fedezze fel brosúránkban a megfelelő típus, anyag, kialakítás és kalibrálás kiválasztására és használatára vonatkozó legfontosabb műszaki információkat.
Gyakran ismételt kérdések
Tekintse meg a Renishaw tapintószárakkal kapcsolatos, gyakran ismételt kérdéseket.
Miért vannak különböző típusú tapintószárak?
Az eredeti Renishaw tapintószárak széles választékában számos különböző mérési alkalmazáshoz megtalálható az optimális konfiguráció. Minden alkatrész, beleértve a tapintószár végén lévő gömböt is, a választékunkban többféle anyagból is elérhető. Ha többet szeretne megtudni, töltse le a Nagy pontosságú tapintószárak útmutatót.
Miből tudhatja, hogy eredeti Renishaw tapintószárat használ?
Tapintószáraink többségének tartóján szerepel a Renishaw nyomtatott logója. Mindegyik tapintószár hologramos címkével ellátott műanyag dobozzal rendelkezik. Ha igazán konzisztens mérési adatokat szeretne, a legjobban akkor jár, ha a Renishaw eredeti tapintószárainak gazdag kínálatából választ.
Megfelelnek az RoHS előírásainak a Renishaw tapintószárai?
Tapintószáraink termékválasztéka megfelel az RoHS előírásainak. Olvassa el a teljes nyilatkozatot.
Mekkora az elérhető legkisebb átmérőjű tapintószárgömb?
Alapkivitelben 0,3 mm-es, azonban egyedi kivitelben elérhető 0,12 mm-es rubingömb is. Rendelkezünk egy kifejezetten egyedi tapintószárak tervezésével foglalkozó szolgáltatással, ahol szakértőink olyan terméket tudnak kifejleszteni, amely kielégíti az ügyfelek igényeit a pontosság, a munkadarab-vizsgálat, a szállítás és a költségek tekintetében.
Hogyan állapítható meg, hogy a tapintószáron 3-as osztályú rubingömb van?
A Renishaw nagy pontosságú tapintószárai titán-nitrid (arany színű) bevonatos tartóval rendelkeznek. Így a felhasználó könnyen megkülönböztetheti a 3-as osztályú tapintószárat az alapkivitelű 5-ös osztályú tapintószártól.
Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal
Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.