TONiC™ optikai inkrementális útmérősorozat
Kivételes, kompakt és sokoldalú méréstechnika
A TONiC sorozat kompakt, érintésmentes, inkrementális útmérő rendszer, amellyel akár 10 m/s sebesség és a Ti interfésszel együtt történő használat esetén 1 nm felbontás is elérhető, lineáris, részleges körív és forgó alkalmazásokban egyaránt. Az olvasófejben lévő fejlett szűrőoptika nagyon alacsony remegést biztosít a TONiC számára, ami kiváló pozíciós stabilitást és egyenletesebb sebességszabályozást eredményez.
A TONiC útmérő kiváló jelstabilitást biztosít alacsony osztás alatti hiba (SDE) mellett, ezzel segítve a kimagasló mozgásvezérlési teljesítmény elérését. A TONiC rendszerek beépített beállító LED-je elősegíti az intuitív és hatékony telepítést. Kompatibilisek a Renishaw ADTpro-100 diagnosztikai eszközével.
Ráadásul a TONiC™ útmérősorozat számos külső interfészt kínál, amelyek az alkalmazás sebesség- és felbontási követelményeinek megfelelően konfigurálhatók. A külső interfész későbbi integrálásával és konfigurálásával a sokoldalú TONiC olvasófej több testreszabási lehetőséget kínál a végfelhasználónak.
Az alkalmazásspecifikus változatok közé tartoznak a TONiC ultramagas vákuum (UHV) és a TONiC fokozott üzemi biztonság (FS).
Számos letölthető műszaki anyag ismerteti a TONiC útmérőrendszereink műszaki specifikációit.
Milyen mozgásformát kell mérni?
Lineáris (beleértve UHV, FS)
Skálatípus | Skála neve | Pontosság | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Szállított hosszúság | Egyéb változatok |
Rozsdamentesacél-szalag | RTLC20 | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m-ig (> 10 m kérésre) | Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság |
Rozsdamentes acél szalag pályaopcióval
| RTLC20 opcionális FASTRACK pályával | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m-ig (> 10 m kérésre) | Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság |
ZeroMet™ mérőléc
| RELM20/RELE20 | 1 m-ig ±1 µm, e felett ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | 1,5 m-ig | Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság |
Rozsdamentes acél mérőléc
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | 1 m-ig ±1,5 µm, 2 m-ig ±2,25 µm, 3 m-ig ±3 µm, 5 m-ig ±4 µm | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 5 m-ig | Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság |
Keskeny, rozsdamentesacél-szalag
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | A szalag végeit rögzítő leszorítók használatakor a hordozó felület anyagáéval azonos | 20 m-ig (> 20 m kérésre) | Ultramagas vákuum |
Részleges körív
Skálatípus | Skála neve | Pontosság | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Szállított hosszúság |
Rozsdamentes acélból készülő, keskeny, részleges köríves szalag | RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 20 m-ig (> 20 m kérésre) |
Forgójeladó (beleértve UHV, FS)
Skálatípus | Skála neve | Pontosság (a gyűrű átmérőjétől függően) | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Gyűrű átmérője | Egyéb változatok |
Rozsdamentes acél gyűrű
| RESM20/REST20 | Beosztás pontossága: ±3,97 és ±0,38 szögmásodperc között | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52–550 mm | Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság |
Különlegesen nagy pontosságú rozsdamentes acél gyűrű
| REXM20/REXT20 | Beépítés utáni pontosság: (≥ 100 mm átmérő) ±1 szögmásodperc | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52–417 mm | Ultramagas vákuum |
Főbb előnyök

Nagyon alacsony remegés
Kivételesen alacsony, <±0,5 nm RMS jelkimeneti remegés és alacsony, <±30 nm osztás alatti hiba (SDE).

Finom felbontás
Ultrafinom, 1 nm-ig terjedő felbontás. Ideális a precíz sebesség- és pozíciószabályozást igénylő alkalmazásokhoz.

UHV és FS változatok
TONiC UHV az ultramagas vákuumos alkalmazásokhoz, és TONiC FS a SIL2 és a PLd szint szerint tanúsított, fokozott üzemi biztonságot megkövetelő alkalmazásokhoz.
A TONiC megismételhető pontossága a mérőegység szintjén van, ami jelentősen növeli a rugalmasságot, amikor rendszeroptimalizálást végzünk, beleértve a paraméterkompenzációt is.
Sam-Jeong Automation (Dél-Korea)
Opcionális ADTpro-100 professzionális diagnosztikai eszköz

Az ADTpro-100 egy hordozható, önálló diagnosztikai eszköz útmérőkhöz, amely beépített színes érintőképernyővel rendelkezik. Segít a rendszer beállításában és a tervezett karbantartásban, hogy minimalizálja a nem tervezett gépleállásokat. Az ADTpro-100:
- Nem igényel számítógépet vagy további beállító eszközöket az útmérők mindenre kiterjedő, valós idejű információinak megjelenítéséhez.
- A plug-and-play funkció révén a használata egyszerű és intuitív, ami segíti a rendszer beállítását és kalibrálását.
- Csatlakoztatható az opcionális ADT View számítógépes szoftverhez. Az ADT View segítségével az ADTpro-100 firmware is frissíthető.
Fedezze fel az ipari automatizálási igényeihez tervezett nyitott optikai útmérők választékát.