ATOM™ útmérősorozat
Mi is pontosan az ATOM útmérő?
Az ATOM sorozat a Renishaw miniatűr érintésmentes optikai inkrementális útmérő rendszere, amely lineáris és forgó alkalmazásokhoz alkalmas. Innovatív kialakítása ötvözi a miniatűr méretet a kiváló jelstabilitással, szennyeződések elleni védettséggel és a megbízhatósággal. Ez jelentős előrelépést jelent a miniatűr útmérők teljesítménye és megbízhatósága terén. Ez az útmérő egyben a leggyorsabb is a kategóriájában, maximális sebessége akár 20 m/s is lehet.
Az egyszerűen telepíthető ATOM rendszerek integrált LED-del jelzik a jelintegritást. Kompatibilisek a Renishaw ADTpro-100 diagnosztikai eszközével.
Számos nagysebességű interpolációs megoldás áll rendelkezésre, köztük a Ri interfész, a nagy teljesítményű Ti interfész és a kompakt, PCB-stílusú ACi interfész, amely digitális kimenetet kínál 1 nm-es felbontásig.
Miniatűr analóg útmérő
Az ATOM egy miniatűr, teljes funkcionalitású analóg útmérő szűk helyekre. Külső interpolációs interfészek 1 nm-es felbontásig kaphatók.
Flexibilis nyomtatott áramkörös (FPC) olvasófejjel ellátott változat
Az ATOM olvasófej flexibilis nyomtatott áramkörös (FPC) változatban is elérhető, csökkentett Z magassággal, ami segít csökkenteni a teljes rendszer méretét. Az FPC kimenet azt a lehetőséget is megadja az ügyfeleknek, hogy az előnyösebb kábelelvezetés érdekében megtervezhessék saját elvezetési módszerüket.
Megbízható pozíciómérés
A Renishaw egyedi szűrőoptikai kialakításának köszönhetően az ATOM útmérők a kiváló jelstabilitás és a szennyeződéseknek való ellenállás révén megbízható pozíciómérést biztosítanak.
Találja meg az ideális ATOM skálát
Lineáris
Skálatípus | Skála neve | Pontosság | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Skála max. hossza |
Üveg mérőléc | RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | 130 mm-ig |
Rozsdamentesacél-szalag | 40 µm (nagy pontosságú): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,6 m/m/°C | 10 m-ig (> 10 m kérésre) | |
Keskeny, rozsdamentesacél-szalag | RKLF-S | 40 µm (nagy pontosságú): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m 20 µm: ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | A szalag végeit rögzítő leszorítók használatakor a hordozó felület anyagáéval azonos | 10 m-ig (> 10 m kérésre) |
Részleges körív
Skálatípus | Skála neve | Pontosság | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Skála max. hossza |
Rozsdamentes acélból készülő, keskeny, részleges köríves szalag | RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m-ig (> 10 m kérésre) |
Forgó
Skálatípus | Skála neve | Beosztás pontossága | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Tárcsa külső átmérője |
Üveg tárcsa | ±0,5 µm (gyűrű Ø 100 mm-ig) ±0,7 µm (gyűrű Ø 100 mm felett) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17–108 m | |
CENTRUM rozsdamentes acél tárcsa | CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Rögzítési lehetőségek: Csavarok: 38,4 mm – 120 mm Szorító: 31 mm – 120 mm Ha egyéb méretre van szüksége, forduljon a Renishaw-hoz |
Opcionális ADTpro-100 professzionális diagnosztikai eszköz
Az ADTpro-100 egy hordozható, önálló diagnosztikai eszköz útmérőkhöz, amely beépített színes érintőképernyővel rendelkezik. Segít a rendszer beállításában és a tervezett karbantartásban, hogy minimalizálja a nem tervezett gépleállásokat. Az ADTpro-100:
- Nem igényel számítógépet vagy további beállító eszközöket az útmérők mindenre kiterjedő, valós idejű információinak megjelenítéséhez.
- A plug-and-play funkció révén a használata egyszerű és intuitív, ami segíti a rendszer beállítását és kalibrálását.
- Csatlakoztatható az opcionális ADT View számítógépes szoftverhez. Az ADT View segítségével az ADTpro-100 firmware is frissíthető.