QUANTiC™ útmérősorozat

A QUANTiC útmérő rendszer magában foglalja a Renishaw szűrőoptika-rendszerét és interpolációs technológiáját, amelynek eredménye egy szuperkompakt, mégis masszív nyitott inkrementális optikai útmérő. A QUANTiC útmérők egyszerűen használhatók, kiemelkedően széles telepítési és üzemeltetési tűréshatárokkal, illetve beépített kalibrálási funkciókkal.

A QUANTiC olvasófejek a digitális kimeneti jelet biztosító változatok mellett egy új, analóg kimeneti jeleket adó változatban is kaphatók a legkülönfélébb konfigurációkban, lineáris vagy forgó kivitelben is.

Részletes diagnosztikai információk nyerhetők az ADTpro-100 önálló, útmérőkhöz való diagnosztikai eszközzel, és az ADTi-100 diagnosztikai eszközzel, amelyek mindegyike kompatibilis az ADT View szoftverrel. Segítséget nyújtanak az útmérők telepítésének optimalizálásához és a helyszíni hibakereséshez, hogy a legnagyobb kihívást jelentő mozgásvezérlési alkalmazásoknak is megfeleljenek.

*1 m-es kábelhosszúságú olvasófejhez
ADTi-100 és ADTpro-100 professzionális diagnosztikai eszközök

Stabil pozíciómérés szennyezett skála felett is

Megbízhatósági piktogram

A QUANTiC olvasófejek kiváló mozgásvezérlési teljesítményt nyújtanak rendkívül sokféle alkalmazás esetén, minimálisra csökkentve a skála szennyezettsége miatti pozícióhibát. Az új érzékelő-rendszerben egy további jelszűrő réteg van, amely kiszűri a nem harmonikus jelfrekvenciákat, biztosítva az alacsony osztás alatti hibát (SDE), és minimalizálva a skálán lévő piszok vagy szennyeződések okozta jelingadozást.

Egyszerű telepítés és üzembe helyezés

Egyszerű telepítési piktogram

A QUANTiC útmérő fejlett optikai kialakítása és jelfeldolgozása nagyobb telepítési és működési tűréseket biztosít a mérési teljesítmény fenntartása mellett. Az alacsony bekerülési és üzemeltetési költség a telepítési és beállítási idő csökkentése révén érhető el.


Sebesség

Sebesség piktogram

A legszigorúbb mozgásvezérlési követelményeknek való megfelelés érdekében akár 24 m/s sebesség is elérhető.

Órajeles kimenet opció (MHz)


Maximális sebesség (m/s)

Minimális élelválasztás* (ns)


T

(10 µm)

D

(5 µm)

X

(1 µm)

Z

(0,5 µm)

W

(0,2 µm)

Y

(0,1 µm)

H

(50 nm)

5024242418,137,253,6261,81325,1
4024242414,505,802,9001,45031,6
25242418,139,063,631,8130,90651,0
20242416,118,063,221,6110,80657,5
12242410,365,182,071,0360,51890,0
1024248,534,271,710,8530,427109
0824246,913,451,380,6910,345135
0624245,372,691,070,5370,269174
042418,133,631,810,730,3630,181259
019,064,530,910,450,180,0910,0451038
Analóg kimenet

20 (-3dB)

Találja meg az ideális QUANTiC skálát

Lineáris

Skálatípus

Skála neve

Pontosság

Skálaosztás

Hőtágulási együttható 20 °C-on

Skála max. hossza

Rozsdamentes acél szalag pályaopcióval

RTLC20 FASTRACK skála

RTLC40 opcionális FASTRACK™ pályával


40 µm (nagy pontosságú): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m


40 µm


10,1 ±0,2 µm/m/°C


10 m (> 10 m kérésre)


Keskeny, rozsdamentes acél szalagskálaRKLC20 skála

RKLC40-S/RKLC40H-S

40 µm (nagy pontosságú): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm

A szalag végeit rögzítő leszorítók használatakor a hordozó felület anyagáéval azonos

20 m (> 20 m kérésre)

Részleges körív

Skálatípus

Skála neve

Pontosság

Skálaosztás

Hőtágulási együttható 20 °C-on

Skála max. hossza

Rozsdamentes acélból készülő, keskeny, részleges köríves skála

RKLC részleges köríves skála


RKLC40-S

40 µm: ±15 µm/m40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

20 m (> 20 m kérésre)

Forgó

Skálatípus

Skála neve

Beosztás pontossága (a gyűrű átmérőjétől függően)

Skálaosztás


Hőtágulási együttható 20 °C-on

Gyűrű átmérője

Rozsdamentes acél gyűrű

RESM-REST skála (skála oldala)

RESM40


±3,97 és ±0,38 szögmásodperc között

40 µm


15,5 ±0,5 µm/m/ °C


52–550 mm

Optional Advanced Diagnostic Tools

The Advanced Diagnostic Tools assist in system set-up and planned maintenance to help minimise unscheduled machine downtime.

Opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz

Opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz

Az ADTpro-100 egy hordozható, önálló diagnosztikai eszköz útmérőkhöz, amely beépített színes érintőképernyővel rendelkezik. Az ADTpro-100:

  • Nem igényel számítógépet vagy további beállító eszközöket az útmérők mindenre kiterjedő, valós idejű információinak megjelenítéséhez.
  • A plug-and-play funkció révén a használata egyszerű és intuitív, ami segíti a rendszer beállítását és kalibrálását.
  • Csatlakoztatható az opcionális ADT View számítógépes szoftverhez, ami lehetővé teszi az útmérő adatainak mentését a rendszer beállításának és teljesítményének nyilvántartásaként. Az ADT View segítségével az ADTpro-100 firmware is frissíthető

Az ADTi-100, az intuitív ADT View számítógépes szoftverrel együtt:

  • Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosít, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat.
  • Segíti a rendszer beállítását, kalibrálását és a jelek optimalizálását a teljes tengely mentén.
  • Lehetővé teszi az adatok (például a tengely mentén lévő pozíció függvényében mérhető jelerősség) mentését a rendszer beállításának és teljesítményének nyilvántartásaként.

Az ADTpro-100 és az ADTi-100 egyaránt ideális segédeszköz a rendszer optimalizálásához és diagnosztikájához, különösen olyan berendezések esetében, ahol az olvasófej LED-je nem látható. Egyedülállóan is használhatók, vagy a vezérlőhurok részeként az olvasófej és a vezérlő közé is csatlakoztathatók.