EVOLUTE™ útmérősorozat
A RESOLUTE™ útmérősorozat iparágvezető technológiáján alapuló EVOLUTE™ rendszer egy valós abszolút optikai útmérő 50 μm osztású skálával, nagy telepítési tűréshatárokkal, fokozott szennyeződéstűréssel és sokoldalú méréstechnikai teljesítménnyel.
Az innovatív képfeldolgozó algoritmusoknak és a szennyeződésállóságra optimalizált optikának köszönhetően a rendszer megőrzi működőképességét.
Az EVOLUTE útmérő 50 nm-es felbontással méri az abszolút pozíciót 100 m/s sebességig.
Az EVOLUTE útmérők lineáris skálákkal és különböző soros interfészekkel kaphatók. Minden (ADT-logóval jelölt) változat kompatibilis az opcionális ADTa‑100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel, amely átfogó, valós idejű útmérőadatokat gyűjt, lehetővé téve az optimalizálást és a helyszíni hibakeresést.
![Weboldalon megjelenő kép: EVOLUTE™ olvasófej](/media/img/gen/c8b668ce08ea4863b5b501d604ce3cc8.jpg)
Valós abszolút helyzetmérés
![Abszolút piktogram](/media/img/gen/5574af0c2b834b30abd1047790a6691f.png)
Az EVOLUTE útmérősorozat egysávos lineáris skálák segítségével abszolút pozíciómérést biztosít. A helyzetmeghatározás indításkor azonnal megtörténik, anélkül, hogy bármilyen mozgást igényelne, így a mozgásvezérlési alkalmazások széles körével használható.
Egyszerű telepítés és megbízható működés
![Egyszerű telepítési piktogram](/media/img/gen/c1b8283a87b74eb8b463412034127cc1.png)
Az 50 μm-es periódusú egysávos skála használata az EVOLUTE útmérőrendszernek jelentős, 500 μm-es telepítési tűrést biztosít (szabad magasság), míg az innovatív képfeldolgozó algoritmusok és az optimalizált optika fokozott szennyeződés-ellenállóságot szavatol.
Sokoldalú méréstechnikai teljesítmény
![Osztás alatti hiba (SDE) piktogram](/media/img/gen/0b4dc6cf1c194c98bb7cc1b31a99bc64.jpg)
Az EVOLUTE útmérőrendszerek abszolút pozíciómérést biztosítanak ±150 nm-es osztás alatti hibával (SDE), és rendkívül alacsony, kevesebb mint 10 nm RMS zajjal (remegés), amely a mozgásvezérlési alkalmazások széles skálájához alkalmas a sima és kifogástalan mozgásvezérléshez.
Lineáris skála opció
Skálatípus | Skála neve | Pontosság | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Skála max. hossza |
Rozsdamentes acél szalag pályaopcióval | RTLA50 opcionális FASTRACK pályával | ±10 µm/m | 50 μm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 020 mm-ig |
Opcionális ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz
![ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
Az EVOLUTE útmérő-olvasófejek kompatibilisak az ADTa‑100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- Adatok exportálása és mentése
- Nullpont beállítása