ATOM DX™ inkrementális útmérő rendszer RCDM forgójeladó- (szögelfordulás-érzékelő) tárcsával
Jellemzők
- Digitális kimenet közvetlenül az olvasófejből
- Olvasófej mérete: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (a felső kivezetésű változat esetén 20,5 x 12,7 x 7,85 mm)
- 2,5 nm-ig terjedő felbontás
- 20 m/s maximális sebesség
Előnyök
- Miniatűr csomag
- Nincs szükség külön csatlakozóra
- A szűrőoptika kialakítása nagyfokú védettséget biztosít a szennyeződésekkel szemben
- ADT professzionális diagnosztikai eszköz a könnyű hibakereséshez, komolyabb kihívást jelentő telepítési munkákhoz és szervizeléshez
- Tárcsás útmérő kompakt forgójeladós alkalmazásokhoz
![Átlátszó mező az oldalon lévő hirdetőszalagok számára](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Mi az ATOM DX?
Az ATOM DX útmérősorozat a Renishaw legkisebb inkrementális optikai útmérője digitális kimenettel, közvetlenül az olvasófejből. Egyetlen miniatűr csomagban biztosít pozíció-visszacsatolást, fedélzeti interpolációt és szűrőoptikát.
Részletes diagnosztikai adatokhoz juthatunk, ha az opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszközt és az ADT View szoftvert használjuk helyi diagnosztikára, hibakeresésre, valamint az útmérő-beállítás optimalizálásának megkönnyítésére, a legkomolyabb kihívást jelentő alkalmazások esetén is.
Az ATOM DX útmérővel 2,5 nm-ig terjedő felbontás és számos konfiguráció is elérhető.
Az ATOM DX kábeles, valamint felső kivezetésű változatban kapható, 20 vagy 40 µm-es skálával.
Mi az RCDM tárcsa?
Az RCDM egy darabból álló üvegtárcsa, közvetlenül a homlokfelületén található osztásjelölésekkel, valamint egy referenciajel-helyzettel és optikai beállító szalaggal. Az optikai beállító szalaggal minimálisra csökkenthetők a beállítási hibák, és javítható a beépítés utáni pontosság.
Két változata kapható, 20 vagy 40 µm-es inkrementális osztással, különféle méretekben (20 µm: Ø30 – Ø108 mm, 40 µm: Ø17 mm – Ø108 mm).
Az érintésmentes kivitel kiküszöböli az irányváltási holtjátékot, a tengely elcsavarodását (torzió) és más mechanikai hiszterézishibákat, amelyek a hagyományos tokozott jeladók velejárói.
Miért ez az útmérő rendszer az ideális megoldás?
Miniatűr útmérő olyan alkalmazásokhoz, ahol a helytakarékosság kritikus fontosságú
A mindössze 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm-es méretben is kapható ATOM DX a legszűkebb helyre is beépíthető. Számos lehetőség közül lehet választani, például kábeles és felső kivezetésű változat is elérhető.
Könnyű hibakeresés és szervizelés
A Professzionális diagnosztikai eszköz átfogó, valós idejű adatokat rögzít az ATOM DX útmérők olvasófejeiből. Az adatok az ADT View szoftver felhasználóbarát kezelőfelületén jelennek meg. Míg a legtöbb esetben az útmérőbe épített beállító LED elegendő a rendszer beállításához, az ADT a bonyolultabb telepítési munkák megkönnyítésére használható. Ezenkívül az ADT az útmérő teljesítményéről is küld információkat és a rendszerszintű hibakeresésben is részt vesz, így elkerülhető a gépeknél a hosszabb állásidő.
Kiváló teljesítmény
2,5 nm-ig terjedő felbontása, valamint az alacsony osztás alatti hiba (SDE) és remegés (jitter, zaj) alapján az ATOM DX útmérősorozat a nagy teljesítményű útmérők közé tartozik. Digitális négyszögjel-kimenet közvetlenül az olvasófejből, a Renishaw jól bevált szűrőoptikájával ötvözve: ez teszi az ATOM DX útmérőket a modern mozgásvezérlő rendszerek jelentős építőkövévé.
Opcionális ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz
![ADTi-100 professzionális diagnosztikai eszköz](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
Az ATOM DX útmérő rendszer kompatibilis az ADTi‑100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Referenciajel jelzése
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- A sebesség–idő grafikon monitorozása
- Adatok exportálása és mentése
Műszaki adatok
Mérési szabvány | Üveg tárcsa |
Olvasófej mérete (H x Sz x M) | Kábeles változat: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Felső kivezetésű változat: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Skálaosztás | 20 µm és 40 µm |
Hőtágulási együttható | ~8 µm/m/°C |
Tárcsa külső átmérője | 20 µm: 30 mm – 108 mm 40 µm: 17 mm – 108 mm Ha nagyobb méretre van szüksége, forduljon a Renishaw-hoz |
Osztásszám | 20 µm: 4096–16 384 40 µm: 1024–8192 |
Referenciajel | Egy referenciajel |
Beosztás pontossága | ±0,5 µm (gyűrű ø 100 mm-ig) ±0,7 µm (gyűrű ø 100 mm felett) |
Maximális sebesség | Max. 20 m/s (A részleteket lásd az adatlapon) |
Osztás alatti hiba (SDE) | 20 µm-es változat: jellemzően < ±75 nm 40 µm-es változat: jellemzően < ±120 nm |
Dinamikus jelvezérlés | Valós idejű jelkondicionálás automatikus erősítésszabályozással (AGC) és automatikus eltolásszabályozással (AOC), hogy az üzemi körülmények széles tartományában optimális teljesítményt lehessen elérni |
Inkrementális jelek | 10 µm – 2,5 nm felbontás (A részleteket lásd az adatlapon) |
Elektromos csatlakozás | Kábeles változat: 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m és 3 m-es kábelhossz D-típusú csatlakozóval (9 és 15 pólusú) |
Tápellátás | 5 V -5/+10%, jellemzően < 200 mA teljesen kiépítve, 3 tengely |
Rezgés (üzem közben) | max. 100 m/s² 55–2000 Hz-en, 3 tengely |
Ütés (üzem közben) | 1000 m/s², 6 ms, ½ szinusz, 3 tengely |
Üzemi hőmérséklet | 0 °C és +70 °C között |
Tömítés | IP40 |
A részleteket lásd az adatlapokon.