PH6M
La PH6M est une tête fixe avec raccord Autojoint pour palpeurs et adaptateurs.

La PH6M est compatible avec les palpeurs à câbles « multiwires » TP7M, OTP6M et SP600M, ainsi qu'avec la gamme complète de palpeurs Renishaw en utilisant la série d'adaptateurs PA.
Poids | 160 g |
Nombre de fixations palpeur | 1 Autojoint |
Indication d'état du palpeur | 1 LED |
Prise du câble | Connecteur micro « D » |
Répétabilité de position | Autojoint 1 µm |
Allonge maximale | 300 mm |
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.