MH8
La MH8 est une tête de palpage indexable manuelle à raccord de palpeur fileté M8 conçue pour petites MMT manuelles.
![MH8/TP6](/media/img/gen/318ae03572864948ae191a7ab85d7629.jpg)
La MH8 peut recevoir n'importe quel palpeur M8 Renishaw et sa portée peut être prolongée au moyen d'une allonge de 50 mm.
Poids | 205 g |
Montage du palpeur | Filetage M8 |
Montage de tête | Gamme d'attachements MS |
Interface correspondante | |
Indication d'état du palpeur | 1 LED |
Prise du câble | Prise femelle 180° DIN 5 broches |
Indexation Axe A | 0° à 90° en incréments répétables de 15° = 7 positions |
Indexation Axe B | ± 180° en incréments répétables de 15° = 24 positions |
Répétabilité de position (2 σ) | 1,5 µm TP2 et stylet de 10 mm installés |
Allonge maximale | 50 mm PEL1 seulement |
Redonnez un nouveau souffle à votre moyen de contrôle
En actualisant votre système de palpage actuel vous réduirez vos coûts du jour au lendemain.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.