MIH
Tête indexable manuelle, 720 positions de verrouillage et affichage à cristaux liquide intégré.

La MIH est dotée d'un raccord Autojoint pour un changement rapide et répétable des palpeurs. Ceci garantit une compatibilité avec la plupart des palpeurs Renishaw sauf ceux à câble « multifils » comme le TP7M.
Un affichage à cristaux liquides intégré permet une programmation facile avec possibilité de mémoriser jusqu'à 20 positions de palpage.
La MIH est conçue pour être utilisée avec de longues allonges pour grosses pièces.
Poids | 580 g |
Montage du palpeur | Autojoint (REMARQUE : Fonctionnalité de câble « multifils » non disponible) |
Montage de tête | Gamme d'attachements MS |
Interface correspondante | |
Indication d'état du palpeur | LED |
Prise du câble | Prise femelle 180° DIN 5 broches |
Indexation Axe A | 0° à 105° en incréments de 7,5° |
Indexation Axe B | ±180° en incréments de 7,5° |
Répétabilité de position (2 σ) | 1 µm TP6A et stylet de 21 mm |
Allonge maximale | 300 mm |
Couple maximum recommandé | 0,45 Nm |
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.