Sauter la navigation

PH1

La PH1 est une petite tête de palpage manuelle montée sur cône qui se déplace dans les axes A et B avec une protection de surcourse limitée.

Tête de palpage à articulation manuelle PH1

La PH1 est une tête de palpage pivotante montée sur cône pour applications générales. Son design compact la rend idéale sur une MMT exigeant une orientation manuelle d'un palpeur M8 à déclenchement par contact Renishaw.

Poids

125 g

Montage du palpeur

Filetage M8

Montage de tête

Gamme d'attachements MS

Interface correspondante

PI 200-3

Indication d'état du palpeur

1 LED

Prise du câble

Prise femelle 180° DIN 5 broches

Indexation Axe A

Pivotement de 115° bloqué par clé hexagonale (3 mm)

Indexation Axe B

Pas de 15° sur 360°

Extension de garantie

Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.

 
loading