MH20i
Tête indexable manuelle combinant le montage de module de stylet TP20 et l'indexation sur deux axes. Ceci permet un changement flexible de stylets et une réorientation de palpeur répétable.

L’axe A tourne sur ± 180° dans le plan X-Y. L’axe B tourne sur 90° dans le plan Z. Un levier bloque la tête sur l'une des 168 positions répétables situées tous les 15°.
Cette tête s'utilise avec la gamme complète des modules TP20. Ils peuvent être changés sans recalibration à condition que ceci ait été fait à chaque position pour chaque combinaison de stylet/module.
Longueur | 61 mm |
Diamètre | 48 mm |
Poids | 210 g |
Montage du palpeur | Liaison mécanique répétable TP20 |
Montage de tête | Gamme d'attachements MS |
Interface correspondante | |
Nombre de fixations palpeur | 1 |
Indication d'état du palpeur | 1 LED |
Prise du câble | Prise DIN 5 broches 180° |
Indexation Axe A | 0° à 90° en incréments répétables de 15° |
Indexation Axe B | 180° en incréments répétables de 15° |
Répétabilité de position | 1,5 µm (TP20 et stylet de 10 mm installés) 2,5 µm (module d'extension EM2 et stylet de 10 mm) |
Allonge maximale | Module d'allonge EM2 – 75 mm |
Redonnez un nouveau souffle à votre moyen de contrôle
En actualisant votre système de palpage actuel vous réduirez vos coûts du jour au lendemain.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.