TONiC™ Messsysteme
Die TONiC™ Baureihe ist ein extrem kompaktes, berührungsloses inkrementelles Messsystem, das Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s sowie, in Kombination mit dem Ti Interface, Auflösungen bis 1 nm sowohl bei linearen als auch rotatorischen Anwendungen bietet. Die hochentwickelte Filteroptik im Abtastkopf sorgt für einen sehr geringen Jitter, woraus sich eine bestmögliche Positionsstabilität und gleichmäßigere Geschwindigkeitsregelung ergeben. Das macht TONiC zum idealen Messsystem für Anwendungen, bei denen die Bewegung streng kontrolliert werden muss.
Zudem gewährleistet das TONiC Messsystem eine hervorragende Signalstabilität mit einem geringen zyklischen Fehler zur Erzielung einer überragenden Regelgüte. TONiC Systeme verfügen außerdem über eine integrierte Einstell-LED für einen intuitiven und effizienten Installationsvorgang. Sie sind dem ADTpro-100 Diagnoseinstrument von Renishaw kompatibel.
Darüber hinaus bietet die TONiC™ Messsystembaureihe eine Vielzahl externer Interfaces, die für die jeweils benötigten Geschwindigkeiten und Auflösungen der Anwendung konfiguriert werden können. Durch die nachträgliche Integration und Konfiguration des externen Interfaces bietet ein vielseitiger TONiC Abtastkopf viele Optionen für die individuelle Anpassung durch den Endnutzer.
![TONiC™ montage](/media/img/gen/8606b3d5131b44bcafcc7bbbf5ef566a.jpg)
Sehr geringer Jitter für stabile Maschinenpositionierung
![Piktogramm Rauschen (Jitter)](/media/img/gen/b57e1d902537438bb18e239013ab5f62.png)
Die TONiC™ Messsystembaureihe verfügt über Renishaws bewährte Filteroptiken und hochentwickelte Signalverarbeitung. Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) Technologien reduzieren das Rauschen in analogen Signalen und digitalen Jitter im Abtastkopf. TONiC Messsysteme bieten ein außergewöhnlich niedriges Ausgangsrauschen (Jitter von <±0,5 nm RMS) und einen geringen zyklischen Fehler von <±30 nm. Messsysteme können so die Position besser halten und erzeugen weniger Wärme in Anwendungen mit Linearmotoren.
Feine Auflösung bis 1 nm
![Piktogramm Hohe Auflösung](/media/img/gen/9f21c0892a35440ca288664922117571.png)
In Kombination mit dem optionalen Ti Interface bieten TONiC™ Messsysteme eine extrem feine Auflösung von bis zu 1 nm. Diese Fähigkeit macht TONiC zur idealen Wahl für Anwendungen, die eine präzise Geschwindigkeits- und Positionsüberwachung erfordern, insbesondere bei Anwendungen mit niedrigen Geschwindigkeiten.
Ausführungen für Ultrahochvakuum (UHV) und funktionale Sicherheit (FS)
![Piktogramm UHV](/media/img/gen/0c0c2921e45948a08aa4aaaeba164fe4.jpg)
Das TONiC™ Messsystem bietet eine einzige Lösung für verschiedene Anwendungen und bietet dabei die gleiche hervorragende Messleistung wie das TONiC UHV für Ultrahochvakuum-Anwendungen und das TONiC FS für Systeme, die eine Zertifizierung der Funktionalen Sicherheit nach SiL2 und PLd erfordern.
Finden Sie die passende TONiC Maßverkörperung
Standard
Linear
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge |
Edelstahlmaßband mit Schienenoption | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) | |
Schmales Edelstahlmaßband | ±5 µm/m | 20 µm | Wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sind | Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) | |
ZeroMet Maßstab | ±1 µm für bis zu 1 m, dann ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Bis 1,5 m | |
Edelstahl-Maßstab | ±1,5 µm bis zu 1 m, ±2,25 µm bis zu 2 m, ±3 µm bis zu 3 m, ±4 µm bis zu 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 5 m |
Teilrotation
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge |
Schmales Edelstahlmaßband für Teilkreismessungen | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) |
Rotativ
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit (je nach Ringdurchmesser) | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Ringdurchmesser |
Edelstahl-Ring ![]() | Teilungsgenauigkeit: ±3,97 bis ±0,38 Winkelsekunden | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 bis 550 mm | |
Hochgenauer Edelstahl-Ring ![]() | REXM20/REXT20 | Installierte Genauigkeit: (≥ 100 mm Durchmesser) ±1 Winkelsekunde | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 bis 417 mm |
Ultrahochvakuum (UHV)
Linear
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge |
Edelstahlmaßband mit Schienenoption | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) | |
Schmales Edelstahlmaßband | ±5 µm/m | 20 µm | Wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sind | Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) | |
ZeroMet Maßstab | ±1 µm für bis zu 1 m, dann ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Bis 1,5 m | |
Edelstahl-Maßstab | ±1,5 µm bis zu 1 m, ±2,25 µm bis zu 2 m, ±3 µm bis zu 3 m, ±4 µm bis zu 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 5 m |
Rotativ
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit (je nach Ringdurchmesser) | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Ringdurchmesser |
Edelstahl-Ring ![]() | Teilungsgenauigkeit: ±3,97 bis ±0,38 Winkelsekunden | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 bis 550 mm | |
Hochgenauer Edelstahl-Ring ![]() | Installierte Genauigkeit: (≥ 100 mm Durchmesser) ±1 Winkelsekunde | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 bis 417 mm |
Funktionale Sicherheit
Linear
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge |
Edelstahlmaßband mit Schienenoption | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) | |
ZeroMet Maßstab | ±1 µm für bis zu 1 m, dann ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Bis 1,5 m | |
Edelstahl-Maßstab | ±1,5 µm bis zu 1 m, ±2,25 µm bis zu 2 m, ±3 µm bis zu 3 m, ±4 µm bis zu 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 5 m |
Rotativ
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit (je nach Ringdurchmesser) | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Ringdurchmesser |
Edelstahl-Ring ![]() | Teilungsgenauigkeit: ±3,97 bis ±0,38 Winkelsekunden | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 bis 550 mm |
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100
![ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool auf weißem Sockel](/media/img/gen/125751885a1b4db28b6578ae303203b2.jpg)
Das ADTpro-100 ist ein handgeführtes, eigenständiges Diagnoseinstrument für Messsysteme mit integriertem Farb-Touchscreen. Es bietet Unterstützung bei der Einrichtung des Systems und planmäßigen Wartung und minimiert damit unerwartete Maschinenstillstandszeiten. Das ADTpro-100:
- benötigt keinen Computer oder weitere Ausrüstung für die Einrichtung, um in Echtzeit umfassende Informationen über den Zustand des Messsystems anzuzeigen.
- ist einfach bedienbar und mittels Plug & Play schnell eingerichtet, um Unterstützung bei der Einrichtung und Kalibrierung des Systems zu bieten.
- nutzt die optionale Computersoftware ADT View. ADT View kann zur Aktualisierung der ADTpro-100 Firmware verwendet werden.