IS1-2
Der IS1-2 Interface Selector ist ein vollautomatisches System für die Benutzung von mehreren parallel geschalteten Sensortypen, die auf einem Koordinatenmessgerät installiert sind.
4 separate Ausgangskanäle
- Jede Kombination von den folgenden Renishaw Messtastern kann in ein automatisiertes System integriert werden:
- SP25M
- SP80
- SP600
- TP7M
- TP2
- TP6
- TP20
- TP200*
- „Stand-Alone“ oder ein, an ein Standardrack montierbares Interface
Der IS1-2 Interface Selector ist ebenso mit den ACR1 und ACR3 Tasterwechselsystemen von Renishaw voll kompatibel. Dreh-/Schwenkköpfe der PH10M PLUS Baureihe und das PHS-2 Servo-Dreh-/Schwenkkopfsystem können unter Verwendung des Produktverbindungssystems (PICS) von Renishaw auch eingesetzt werden.
Vorinstallierte TP7M, SP600M, SP80 und SP25M Programmiermodule sind im Lieferumfang der IS1-2 Einheit, die den angeschlossenen Messtastersensor erkennt, enthalten. Weitere Module können einzeln geliefert und vom Anwender installiert werden. Für TP2, TP6, TP20 und TP200 Messtaster werden keine Module benötigt, da bereits ein Erkennungssystem integriert ist.
* Dieser Messtaster kann mit einem Mehrfach-Sensor System verbunden werden, bestehend aus jedem anderen der angegebenen Tastsysteme, ohne die Notwendigkeit, den IS1-2 zu benutzen.
** Nur PH10M PLUS und PH10MQ PLUS.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.