PH10 PLUS Motorische Dreh-/Schwenkköpfe
Die Dreh-/Schwenkköpfe der Reihe PH10 PLUS steigern den Messdurchsatz, denn sie erlauben CNC-gesteuerten KMGs die programmgesteuerte wiederholgenaue Messtasterpositionierung.
Das Angebot umfasst drei PH10 PLUS Modelle, wobei jedes Model mit einer Auswahl an Tastern und Verlängerungen verwendet und in 720 Positionen wiederholgenau positioniert werden kann. Dies ermöglicht Messungen an schwer zugänglichen Werkstückmerkmalen. Dadurch können Merkmale aus verschiedenen Winkeln gemessen werden, ohne dass eine häufige, zeitaufwendige Änderung der Tasterkonfigurationen erforderlich ist.
Alle drei Varianten des PH10 PLUS Dreh-/Schwenkkopfes weisen eine Wiederholgenauigkeit von nur 0,4 µm (2σ) (bei einer Strecke von 100 mm ) auf, wodurch der Anwender von einer erhöhten Positioniergenauigkeit am Tastelement profitiert.
PH10M PLUS
![PH10M PLUS](/media/img/gen/73d541c1057d4ff894d19e87d1b64a9e.jpg)
Der PH10M PLUS kann mit Verlängerungen und komplexen Messtastern, wie beispielsweise dem SP25M oder TP7M bestückt werden. Die hoch reproduzierbare Autoaufnahme ermöglicht einen schnellen Messtaster- und Tasterwechsel ohne zeitaufwändiges Nachkalibrieren.
Länge | 117 mm |
Breite | 62 mm |
Gewicht | 620 g |
Befestigung des Messtasters | Mehrkanal-Autoaufnahme |
Befestigung des Messkopfes | PH10M PLUS Aufnahmeschaft passend zum KMG |
Geeignete Steuerung | |
Reproduzierbarkeit der Position | 0,4 µm, spezifiziert bei einem Schwenkradius von 100 mm |
Gesamtzahl der Positionen | 720 |
Empfohlenes max. Antriebsmoment | 0,45 Nm |
Max. Verlängerung | 300 mm unter Verwendung der PAA3 Verlängerung 450 mm unter Verwendung einer PAACF-Verlängerung, nur als Sonderbestellung |
PH10MQ PLUS
![PH10MQ PLUS](/media/img/gen/b0497965657d476c9541bb5af9df5d70.jpg)
Der PH10MQ PLUS ist eine Variante des PH10M PLUS und wird direkt in der Messpinole befestigt. Die B-Achse des Messkopfes befindet sich innerhalb der Pinole.
Dadurch wird der Arbeitsbereich des CNC-gesteuerten Koordinatenmessgerätes maximiert.
Länge | 73 mm |
Breite | 80 mm |
Gewicht | 730 g |
Befestigung des Messtasters | Mehrkanal-Autoaufnahme |
Befestigung des Messkopfes | Direkt an der Messpinole |
Geeignete Steuerung | |
Reproduzierbarkeit der Position | 0,4 µm, spezifiziert bei einem Schwenkradius von 100 mm |
Gesamtzahl der Positionen | 720 |
Empfohlenes max. Antriebsmoment | 0,45 Nm |
Max. Verlängerung | 300 mm unter Verwendung der PAA3 Verlängerung 450 mm unter Verwendung einer PAACF-Verlängerung, nur als Sonderbestellung |
PH10T PLUS
![PH10T PLUS](/media/img/gen/56d6759897a04f6588573b6bc876cd2b.jpg)
Der PH10T PLUS gleicht dem PH10M PLUS, hat aber ein M8-Anschlussgewinde anstelle der Autoaufnahme.
Alle Messtaster und Verlängerungen mit M8-Gewinde (z. B. TP20 und TP200) können direkt am Messkopf angeschlossen werden. Der PH10T PLUS ist mit allen Taster- und Tastermodulwechselsystemen von Renishaw kompatibel.
Länge | 103 mm |
Breite | 62 mm |
Gewicht | 645 g |
Befestigung des Messtasters | M8-Gewinde (2-adrig) |
Befestigung des Messkopfes | Aufnahmeschaft passend zum KMG |
Geeignete Steuerung | |
Reproduzierbarkeit der Position | 0,4 µm, spezifiziert bei einem Schwenkradius von 100 mm |
Gesamtzahl der Positionen | 720 |
Empfohlenes max. Antriebsmoment | 0,45 Nm |
Max. Verlängerung | 300 mm unter Verwendung einer PEL4-Verlängerung |
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.
Präsentationen
-
Presentation: PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance.
Produktinformationen
Vielleicht haben Sie auch Interesse an...
Sie sehen sich gerade unsere motorischen Dreh-/Schwenkköpfe PH10 PLUS an. Vielleicht möchten Sie auch mehr über den PH20 5-Achsen-Schaltkopf erfahren…