PH10M-iQ PLUS
Die motorischen Dreh-/Schwenkköpfe der Reihe PH10 PLUS steigern den Messdurchsatz, denn sie erlauben CNC-gesteuerten KMGs die programmgesteuerte wiederholgenaue Messtasterpositionierung. Dadurch können Merkmale aus verschiedenen Winkeln gemessen werden, ohne dass eine häufige, zeitaufwendige Änderung der Tasterkonfigurationen erforderlich ist.
Schneller kalibrieren, höhere Verfügbarkeit der Messmaschine

Die zuvor erstellte Kalibriermatrix erlaubt PH10M‑iQ PLUS den Zugang zu allen möglichen Positionen, ohne dass jedes Mal eine Neukalibrierung erforderlich ist.
- Für PH10M‑iQ PLUS wird eine während der Herstellung erstellte Kalibrierdatei bereitgestellt
- Diese Kalibrierdatei wird dann von der Messroutine auf dem KMG* angewendet
- Nach einer schnellen ersten Kalibrierung erlaubt der PH10M‑iQ PLUS dem Anwender die Bedienung der Kopf/Messtaster-Kombination in jeder möglichen Ausrichtung ohne eine Neukalibrierung.
- Der PH10M‑iQ PLUS erhöht den Durchsatz durch die Reduzierung des Kalibriermehraufwandes.
- Scanning-Messtaster können nur im traditionellen PH10-Modus mit PH10M‑iQ PLUS verwendet werden; schaltende Messtaster können die Methode der abgeleiteten Qualifikation verwenden
Länge | 117 mm |
Breite | 60 mm |
Gewicht | 645 g |
Befestigung des Messtasters | Renishaw Autoaufnahme (Mehrkanal) Messtaster mit M8-Gewinde können mit einen PAA-Adapter verwendet werden |
Befestigung des Messkopfes | Aufnahmeschaft passend zum KMG |
Geeignete Steuerung | |
Verstellbereich | A-Achse: 0° bis 105° in 7,5° Schritten B-Achse: 0° bis 180° in 7,5° Schritten |
Gesamtzahl der Positionen | 720 |
* Muss von der Anwendungssoftware unterstützt werden
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.
Produktinformationen
Vielleicht haben Sie auch Interesse an...
Sie sehen sich gerade den motorischen Dreh-/Schwenkkopf PH10M-iQ PLUS an. Vielleicht möchten Sie auch mehr über den PH20 5-Achsen-Schaltkopf erfahren…