MH20
MH20 je ročno nastavljiva merilna glava z integrirano kinematično pritrditvijo merilnih modulov TP20.
![Ročna merilna glava MH20](/media/img/gen/064a4507c8aa4508b5566dc4372fb282.jpg)
Območje vrtenja osi A v ravnini X-Y je ±93°. Območje vrtenja osi B v ravnini Z je ±300°. Kolesce blokira vrtenje v kateremkoli položaju znotraj območja gibanja glave.
Po vsaki nastavitvi glave je treba opraviti umerjanje, module TP20 pa je možno ponovljivo izmenjevati pod pogojem, da je umerjanje že bilo opravljeno in se nastavitev glave ni spreminjala.
Dolžina | 731 mm |
Premer | 31,5 mm |
Masa | 100 g |
Pritrditev modula | Kinematična pritrditev TP20 |
Pritrditev glave | Serija stebel MS/T |
Združljivi vmesniki | |
Št. merilnih mest | 1 |
Status merilne glave | 1 LED |
Kabelski priključek | 5-polna vtičnica DIN 180º |
Indeksiranje po osi A | Območje vrtenja ±93° brez indeksiranja |
Indeksiranje po osi B | Območje vrtenja ±300° brez indeksiranja |
Največji podaljšek | Podaljševalni modul EM2 - 75 mm |
Vdahnite novo življenje v vaš proces kontrole
Nadgradite svoj merilni sistem in vaši stroški se bodo zmanjšali čez noč.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.