Графические интерфейсы Renishaw
Графические интерфейсы пользователя для установки и измерения деталей, наладки инструмента и калибровки.
Компания Renishaw работает совместно с ведущими мировыми производителями станков с целью разработки программного обеспечения графических интерфейсов пользователя (ГИП), используемых, например, при установке деталей, наладке инструмента и калибровке датчиков.
Каждый ГИП обеспечивает интуитивно понятную среду, в которой пользователи легко ориентируются, как пользоваться датчиком Renishaw для станков. Использование предлагаемых приложений самым существенным образом снижает объем обучения по сравнению со случаями традиционного программирования станков и обеспечивает удобство и простоту действий при работе с циклами.

Повышение удобства в работе и устранение ручной настройки – различные ГИП делают работу значительно удобнее и помогают легко выполнять циклы калибровки датчиков, установки деталей, наладки инструмента и измерений.
Виды ГИП
Существует две основные категории ГИП:
ГИП, которые встраиваются в систему ЧПУ производителем станка (полностью интегрированные), и ГИП, которые предусматривают установку на уже используемые станки* или могут устанавливаться производителем станка.
В таблице ниже приведены некоторые из предлагаемых пакетов ГИП; полный список можно получить, обратившись в свое региональное представительство компании Renishaw.
Полностью интегрированные ГИП | Система ЧПУ/станок |
Различные ГИП для Fanuc | Doosan, Hwacheon, Leadwell, TongTai, Victor, YCM и YouJi |
Различные ГИП для бесконтактной наладки инструмента | Siemens |
ГИП, предусматривающие установку на уже используемые станки* | Система ЧПУ/станок |
Set and Inspect | Fanuc, Hartford, Kitamura, Matsuura, Mazak, Mitsubishi, Okuma |
GoProbe iHMI | Fanuc ROBODRILL |
ГИП для бесконтактной наладки инструмента | Heidenhain |
Различные ГИП для Fanuc
Эти ГИП предназначены для систем ЧПУ Fanuc, не имеющих поддержки ОС Windows; данные ГИП полностью интегрированы производителем станка в систему ЧПУ. Эти ГИП предусматривают выполнение циклов установки и измерения деталей, а также циклов как контактной, так и бесконтактной наладки инструмента.

Различные ГИП для бесконтактной наладки инструмента
ГИП для бесконтактной наладки инструмента – это удобный интерфейс для широкого ряда циклов бесконтактной наладки инструмента, что позволяет быстро и легко выполнять измерения инструмента на станке.

Set and Inspect
Set and Inspect – это простое интуитивно понятное машинное приложение для клиентов, которым требуется простая в использовании система измерений. Приложение устанавливается на устройство ЧПУ, работающее на базе ОС Microsoft® Windows®, или на планшет с ОС Windows, подключенный к системе ЧПУ по сети Ethernet.
Приложение Set and Inspect может устанавливаться как изначально на заводе самим производителем станка, так и на уже используемые станки.

GoProbe iHMI для станков Fanuc ROBODRILL
Благодаря использованию встроенной ОС Windows, технологии Fanuc Picture и интерфейса Fanuc iHMI с сенсорным экраном ГИП GoProbe iHMI позволяет реализовать простое в работе решение для выполнения измерений, которое идеально подходит для новичков и пользователей с малым опытом.
Приложение GoProbe iHMI может устанавливаться как изначально на заводе самим производителем станка, так и на уже используемые станки.

Применение приложения Set and Inspect дает толчок к совершенствованию производственного процесса
Ознакомьтесь с описанием того, как наши клиенты применяют ряд наших станочных приложений для упрощения производственных процессов.
Hartford (Тайвань)