Приложения для станков
Мы стремимся разрабатывать для наших клиентов различные приложения, позволяющие еще больше упростить монтаж, настройку конфигурации, эксплуатацию и техническое обслуживание наших систем для станков.
С помощью приложений для смартфонов пользователь в любой момент может просто и быстро получить необходимую информацию. Наши бесплатные приложения доступны на многих языках и идеально подходят для новых и неопытных пользователей.
Станочные приложения можно легко интегрировать с различными системами ЧПУ. Эти приложения устанавливаются на устройство ЧПУ, работающее на базе Mircosoft® Windows®, или на планшет с ОС Windows, подключенный системе ЧПУ по сети Ethernet.
Приложения для смартфонов и станочные приложения имеют интуитивно понятный сенсорный интерфейс и обеспечивают значительные преимущества для пользователей датчиков для станков.
Приложения для смартфонов
Использование мобильных технологий – смартфонов и планшетов, а также их сопутствующих приложений – стали неотъемлемой частью ежедневного досуга пользователей. Признавая их важность и в самых различных производственных сферах, мы разработали ряд приложений для смартфонов пользователей нашего измерительного оборудования.

Приложение Trigger Logic™
Приложение Trigger Logic™ обеспечивает простой метод адаптирования настроек датчиков компании Renishaw под потребности пользователей, что значительно проще, чем следование традиционным печатным инструкциям.
Особенности и преимущества:
- Приложение подходит для использования как с оптическими датчиками, так и с радиодатчиками, включая системы наладки инструмента.
- Может использоваться для установления связи с радиодатчиками и обеспечения их совместной работы с соответствующим интерфейсом.
- Оказание дополнительной поддержки пользователю с помощью текста, изображений и видео.



Приложение GoProbe
Приложение GoProbe создает программу измерения с помощью всего лишь нескольких быстрых касаний экрана. Просто выберите требуемый цикл и заполните поля для ввода данных. В результате вы получите однострочную команду, которая вводится в устройство ЧПУ.
Особенности и преимущества:
- Создание однострочной команды, используемой технологией GoProbe, с помощью всего лишь нескольких касаний.
- Оказание дополнительной поддержки пользователю с помощью текста, изображений и видео.
- Поддержка различных устройств с ЧПУ
Приложения также доступны в Китае на сайтах Baidu, Tencent и Huawei.

Приложение NC4
Приложение NC4 упрощает конфигурирование и поддержку различных бесконтактных систем наладки инструмента NC4. Технические специалисты имеют в своем распоряжении единый ориентир для технического обслуживания и устранения неисправностей.
Особенности и преимущества:
- Инструкции по настройке NC4 для специалистов по установке оборудования
- Наглядные видеоролики, иллюстрирующие выполнение типичных задач при техническом обслуживании
- Ясные инструкции с пошаговым описанием порядка поиска и устранения неисправностей
Приложения также доступны в Китае на сайтах Baidu, Tencent и Huawei.

Приложение для рук HP
Приложение для прецизионных рук HP – это интерактивное средство для инженеров для работы с гаммой прецизионных рук компании Renishaw для наладки инструмента. Благодаря наглядным анимационным роликам и пошаговым инструкциям приложение позволяет упростить выбор конфигурации, техобслуживание и поиск и устранение неисправностей.
Особенности и преимущества:
- Поддерживаемые прецизионные руки для наладки инструмента: HPMA, HPPA и HPRA
- Наглядные анимационные ролики и пошаговые инструкции
- Доступные процедуры: выбор конфигурации руки и датчика RP3, техобслуживание, поиск и устранение неисправностей
Приложения также доступны в Китае на сайтах Baidu, Tencent и Huawei.
Приложения для работы на станках с ЧПУ
Условия производства быстро развиваются, и системы управления на базе Microsoft® Windows® для станков становятся обычным явлением.
Эти сенсорные средства управления предоставили нам великолепную платформу для разработки приложений, которые поддерживают функционирование измерительных систем для станков.

Set and Inspect
Set and Inspect – это простое интуитивно понятное машинное приложение для клиентов, которым требуется простая в использовании система измерений. Встроенная функция помощи позволяет пользователю легко создавать программы измерения, будь то программы, управляемые вручную, программы для одного производственного цикла или полностью автоматизированные программы измерения.
Особенности и преимущества:
- Объем необходимого обучения и документации на изделие минимален
- Автоматическое генерирование машинного кода
- Поддержка циклов привязки деталей, контроля и наладки инструментальной оснастки

Reporter
Reporter – дополнительное приложение, предназначенное для быстрого и удобного просмотра данных измерения детали. Может отображать результаты измерения из сгенерированных программ Set and Inspect, а также программ измерения Inspection Plus.
Особенности и преимущества:
- Быстро просматривает данные о пригодности или непригодности результатов измерения на станке.
- Отображает тенденции измерения для каждой измеряемой детали.
- Обеспечивает возможность видеть результаты в режиме онлайн в процессе измерения детали.
В случае отсутствия системы ЧПУ, работающей под управлением Windows, можно установить приложения Set and Inspect и Reporter на планшет с Windows и подключить его к системе ЧПУ через Ethernet. Узнайте, как это сделать!
Применение приложения Set and Inspect дает толчок к совершенствованию производственного процесса
Ознакомьтесь с описанием того, как наши клиенты применяют ряд наших станочных приложений для упрощения производственных процессов.
Новая система ЧПУ Hartrol Plus Controller была разработана с целью упрощения порядка эксплуатации наших станков. Приложение Set and Inspect превосходно дополняет эту систему благодаря своему графическому интерфейсу пользователя, который позволяет операторам легко программировать стандартные измерительные циклы для станков.
Hartford (Тайвань)