Контактная измерительная система LP2
Измерение деталей и настройка на технологическую операцию на токарных станках, обрабатывающих центрах и шлифовальных станках с ЧПУ любых размеров.
Высокоэффективные компактные датчики для измерений и наладки инструмента.
LP2 и LP2H
Система LP2 предлагается в стандартном варианте исполнения, в то время как в системе LP2H жесткость пружины больше, что позволяет использовать более длинные щупы и повысить устойчивость станка к вибрации. Варианты DD обоих датчиков выпускаются с уплотнением двойной диафрагмы для эксплуатации в жестких условиях потока охлаждающей жидкости с частицами.
Все варианты пригодны для использования с модульными оптическими системами передачи сигнала OMP40M и OMP60M, системами передачи сигнала по радиоканалу RMP40M и RMP60M, а также индуктивными системами передачи сигналов. Эти датчики также можно использовать для измерения деталей на шлифовальных станках.
Особенности и преимущества
- Испытанная на практике кинематическая конструкция.
- Помехоустойчивая передача сигнала по кабелю.
- Миниатюрная конструкция.
- Повышенная защита от воздействия окружающей среды.
- Повторяемость от 1 до 2 мкм (2σ) (в зависимости от датчика).
Старым машинам было дано второе дыхание, так как теперь они приобрели «интеллект» благодаря датчикам и поэтому своевременно реагируют на возникающие проблемы. Отныне новые машины могут быть допущены к работе только после оснащения их соответствующими датчиками. Что касается соотношения цены и качества, это лучшее оборудование, установленное у нас на линии обработки распределительных валов.
Nissan
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.
Система LP2 в действии
Видеоролики по теме
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.
Подробнее
-
Брошюра: Контактные датчики для наладки инструмента и измерений на токарных многоцелевых станках
-
Data sheet: LP2 modular probe system for tool setting and workpiece inspection [en]
-
Технические характеристики: Контактные измерительные системы для станков с ЧПУ
-
Краткое руководство пользователя: Карманный справочник по датчикам для станков с ЧПУ
Документация по использованию LP2
Видеоролики по теме
Сертификаты соответствия изделий содержатся в библиотеке технической поддержки.
Преимущества Renishaw
Компания Renishaw гордится своей репутацией, заработанной благодаря качественной поддержке клиентов через сеть, которая состоит более чем из 70 центров поддержки и технического обслуживания по всему миру.
Получите техническую поддержку, услуги обучения и рекомендации или покупайте запчасти и оснастку в нашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выбор продукции.
Изображения системы LP2
Интерфейс
Совместимые интерфейсы / устройства передачи сигналов – HSI
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.
Датчики для станков
Ссылки, касающиеся станочных измерительных систем
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.