TP200
Um apalpador compacto com módulos intercambiáveis que utiliza mecanismos "strain gauge" para exatidão mais elevada e vida mais longa do que apalpadores cinemáticos por contato.

Os componentes do sistema TP200 são:
- Corpo do TP200 ou T200B (o TP200B é uma variante com mais tolerância às vibrações)
- Módulo de ponta TP200 - opções de forças de sobrecurso fixo: SF (força padrão) ou LF (força reduzida)
- Interface de apalpador PI 200-3
- Magazine de troca de pontas SCR200
Existe também o módulo EO (sobrecurso ampliado), que possui a mesma força de sobrecurso do SF, mas com maior alcance operacional e proteção no eixo Z do apalpador.
Recursos e benefícios
- A tecnologia "strain gauge" oferece excelente repetibilidade e medição de precisão em geometrias 3D
- Zero erros de reposicionamento
- Sem efeito de incerteza de toque
- Capabilidade de medição em 6 sentidos
- Alcance da ponta até 100 mm (pontas de fibra de carbono (GF))
- Troca rápida do módulo do apalpador sem necessidade de recalibração das extremidades das pontas
- Vida útil >10 milhões de ativações
Corpo do apalpador TP200 / TP200B

O TP200 utiliza micro transdutores extensométricos para assegurar excelente repetitividade e medição exata de geometrias 3D mesmo com pontas longas.
A tecnologia do sensor oferece repetibilidade sub mícron e elimina as características de incerteza do toque encontradas nos apalpadores cinemáticos. A eletrônica de estado sólido ASIC dentro do apalpador assegura operação confiável ao longo de milhões de pontos de ativação.
O TP200B utiliza a mesma tecnologia do TP200, mas foi projetado para maior tolerância às vibrações. Isto ajuda a superar o problema da geração de "ativações no ar", provocados pelas vibrações transmitidas através da CMM ou durante a utilização de pontas longas com velocidades mais altas de posicionamento.
A Renishaw não recomenda a utilização do sistema TP200B com o módulo LF ou pontas em L/estrela.
Especificação resumida | TP200 | TP200B |
|---|---|---|
Aplicação principal | CMM DCC quando é requerida exatidão elevada. | Como o TP200, mas onde ocorrem "ativações no ar". |
Sentidos de detecção | 6 eixos: ±X, ±Y, ±Z | 6 eixos: ±X, ±Y, ±Z |
Repetibilidade unidirecional (2σ µm) | Nível de ativação 1: 0,40 µm Nível de ativação 2: 0,50 µm | Nível de ativação 1: 0,40 µm Nível de ativação 2: 0,50 µm |
Desvio da medição de forma XY (2D) | Nível de ativação 1: ±0,80 µm Nível de ativação 2: ±0,90 µm | Nível de ativação 1: ±1 µm Nível de ativação 2: ±1,2 µm |
Desvio da medição de forma XYX (3D) | Nível de ativação 1: ±1 µm Nível de ativação 2: ±1,40 µm | Nível de ativação 1: ±2,50 µm Nível de ativação 2: ±4 µm |
Repetibilidade na troca de ponta | Com SCR200: ±0,50 µm máx. Manual: ±1 µm máx. | Com SCR200: ±0,50 µm máx. Manual: ±1 µm máx. |
Força de ativação (na extremidade da ponta) | Plano XY (todos os módulos): 0,02 N Eixo Z (todos os módulos): 0,07 N | Plano XY (todos os módulos): 0,02 N Eixo Z (todos os módulos): 0,07 N |
Força de sobrecurso (@ deslocamento 0,50 mm) | Plano XY (módulos SF / EO): 0,2 N a 0,4 N Plano XY (módulo LF): 0,1 N a 0,15 N Eixo Z (módulo SF / EO): 4,90 N Eixo Z (módulo LF): 1,60 N | Plano XY (módulos SF / EO): 0,2 N a 0,4 N Plano XY (módulo LF): 0,1 N a 0,15 N Eixo Z (módulo SF / EO): 4,90 N Eixo Z (módulo LF): 1,60 N |
Peso (sensor do apalpador e módulo) | 22 g (0.78 oz) | 22 g (0.78 oz) |
Extensão máxima (se em um cabeçote da série PH10 PLUS) | 300 mm | 300 mm |
Máximo comprimento de ponta recomendado (série de pontas M2) | Módulo SF / EO 50 mm em aço até 100 mm em fibra de carbono Módulo LF: 20 mm em aço até 50 mm em fibra de carbono | Módulo SF / EO 50 mm em aço até 100 mm em fibra de carbono Módulo LF: 20 mm em aço até 50 mm em fibra de carbono |
Método de montagem | Rosca M8 | Rosca M8 |
Interface apropriada | ||
Magazine de troca do módulo da ponta | ||
Série da ponta |
Módulos para pontas TP200
O módulo da ponta está montado no corpo do apalpador TP200/TP200B por intermédio de uma união cinemática magnética de alta repetibilidade, que permite a rápida troca das pontas e proteção de sobrecurso do apalpador.
Estão disponíveis 3 módulos, com duas forças de sobrecurso diferentes:
Módulo | SF (força padrão) | LF (força reduzida) | EO (sobrecurso ampliado) |
|---|---|---|---|
Aplicação | Uso geral. | Esferas de pontas com diâmetros pequenos ou quando força mínima é essencial. | Sobrecurso extra para permitir que a CMM pare com segurança quando em altas velocidades de medição. |
Observações | Comprimentos das pontas até 100 mm e diâmetro da esfera > 1 mm. | Esferas com diâmetros < 1 mm. | Mesma força de sobrecurso que o SF. Sobrecurso de 8 mm extra no eixo Z do apalpador. |
Magazine de troca SCR200

O SCR200 proporciona troca automática de alta velocidade de até seis módulos de pontas TP200. O SCR200 é alimentado pela interface separada do apalpador, PI 200, e oferece recursos para facilitar a troca segura das pontas. O SCR200 está disponível com kits de força reduzida e força padrão, sendo que cada kit consiste de um SCR200 e três módulos de pontas da mesma força.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.
Informações sobre produtos
Talvez você também esteja interessado em...
Neste momento você está olhando para o apalpador TP200. Você também pode saber mais sobre o apalpador de escaneamento SP25M…