TP20
Apalpador por contato compacto com módulo intercambiável, que permite a utilização de uma variedade de configurações de pontas e extensões para acessar características em peças complexas.

O TP20 é um sistema de apalpador por contato, compacto e cinemático de 5 ou 6 sentidos. O projeto de duas peças consiste do corpo do apalpador e do módulo(s) de ponta removível, conectados por um acoplamento cinemático magnético de alta repetibilidade. Isto permite alterar facilmente as configurações da ponta, manual ou automaticamente, sem a necessidade de recalibração das extremidades das pontas, possibilitando assim significativa economia de tempo nas rotinas de inspeção.
Os diversos módulos com diferentes forças de toque permitem que o desempenho do apalpador se adapte perfeitamente à tarefa de medição. Os sistemas podem ser complementados com extensões e um módulo de 6 sentidos. A rosca de montagem aceita pontas da série M2 da Renishaw.
O sistema TP20 pode ser instalado facilmente e é compatível com as interfaces dos apalpadores por contato, extensões e adaptadores existentes na máquina.
Componentes do sistema
Os componentes do sistema são:
- Corpo do apalpador TP20
- Módulo do apalpador TP20 - sete variantes permitem otimização para atender a aplicação
- Magazine de troca de módulo MCR20 ou TCR20 - operação automática
- Apropriado para conectar via interface com os comandos PI 7-3, PI 200-3 e UCC da Renishaw.
Sentidos de detecção | Todos os módulos exceto 6W 6 W | ±X, ±Y, +Z ±X, ±Y, ±Z |
Interface apropriada | Comandos PI 7-3, PI 200-3, PI 200, UCC | |
Variação de pré-curso | LF (força reduzida) SF / EM1 / EM2 MF (força média) EF (força aumentada) 6 W | ±0,60 µm ±0,80 µm ±1,00 µm ±2,00 µm ±1,50 µm |
Repetibilidade unidirecional | LF / SF / EM1 / EM2 MF (força média) EF (força aumentada) 6 W | ±0,35 µm ±0,50 µm ±0,65 µm ±1,00 µm |
Repetibilidade na troca de ponta | MCR20 Manual | ±0,50 µm ±1,00 µm |
Série da ponta | ||
Método de montagem | Rosca M8 |
Módulos de apalpadores
Sete módulos de apalpadores específicos estão disponíveis, identificados pelas tampas coloridas.
Módulo | Aplicação | Forças de toque* | Comprimentos da ponta | |
---|---|---|---|---|
SF- Força padrão | ![]() | Apropriado para a maioria das aplicações | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Ponta: 10 mm | 10 mm a 50 mm GF |
LF- Força reduzida | ![]() | Aplicações de forças de toque reduzidas - p.ex. vedações de borracha | XY: 0,055 N Z: 0,65 N Ponta: 10 mm | 10 mm a 30 mm |
MF- Força média | ![]() | Quando é requerida uma força de toque maior do que o padrão | XY: 0,1 N Z: 1,9 N Ponta: 25 mm | 10 mm a 60 mm |
EF- Força aumentada | ![]() | Conjuntos de pontas grandes ou quando a vibração causa movimentos de ar espúrios | XY: 0,1 N Z: 3,2 N Ponta: 50 mm | 10 mm a 60 mm |
6W - 6 sentidos | ![]() | Medição na direção Z - p.ex. rebaixos | XY: 0,14 N Z: 1,6 N Ponta: 10 mm | 10 mm a 30 mm |
EM1 STD - Extensão de 50 mm | ![]() | A maioria das aplicações requer uma extensão de 50 mm | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Ponta: 10 mm | 10 mm a 50 mm |
EM2 STD - Extensão de 75 mm | ![]() | A maioria das aplicações requer uma extensão de 75 mm | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Ponta: 10 mm | 10 mm a 50 mm |
* sentido com força reduzida
Magazine de troca

O magazine de troca de módulos de apalpadores MCR20 foi desenvolvido para armazenar com segurança os módulos para rápida troca automática, e para protegê-los contra contaminantes suspensos no ar que possam existir no ambiente de trabalho.
Revitalize o seu processo de inspeção
Atualize seu sistema de apalpadores atual e veja seus custos reduzirem de um dia para outro.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.
Informações sobre produtos
Talvez você também esteja interessado em...
Neste momento você está olhando para o apalpador TP20. Você também pode saber mais sobre o cabeçote de apalpador de alto desempenho PH20 com TP20 integrado...