TP6 e TP6A
Apalpadores cinemáticos robustos com M8 e opções de montagem Autojoint

Os apalpadores TP6 e TP6A possuem diferentes opções de montagem (rosca M8 e autojoint, respectivamente). Ambos são apalpadores por contato cinemáticos e possuem força de ativação ajustável manualmente para desempenho ideal com diferentes configurações de pontas.
Podem carregar pontas longas (série M3), possuem diâmetro de 25 mm (1 polegada), oferecendo sobrecurso significativo para excelente robustez.
Especificação resumida | TP6 | TP6A |
---|---|---|
Aplicação principal | DCC universal robusto e CMMs manuais. | Como o TP6, mas com troca rápida de apalpador sem recalibração. |
Sentidos de detecção | 5 eixos: ±X, ±Y, +Z | 5 eixos: ±X, ±Y, +Z |
Máxima repetibilidade unidirecional (2s µm) (na extremidade da ponta) | ±0,35 µm | ±0,35 µm |
Variação de pré-curso 360° (plano XY) | ±1 µm | ±1 µm |
Peso | 56 g (1.98 oz) | 76 g (2.68 oz) |
Série da ponta | ||
Força da ponta (ajustável) | 0,11 N a 0,3 N | 0,11 N a 0,3 N |
Força da ponta (definida pela Renishaw) | 0,11 N a 0,13 N | 0,11 N a 0,13 N |
Sobrecurso da ponta (típico) | Plano XY: ±22° Eixo +Z: 5,5 mm a 0,11 N 2 mm a 0,3 N | Plano XY: ±22° Eixo +Z: 5,5 mm a 0,11 N 2 mm a 0,3 N |
Máxima extensão na série PH10 | 200 mm | 200 mm |
Método de montagem | Rosca M8 | Autojoint |
Interface apropriada |
Revitalize o seu processo de inspeção
Atualize seu sistema de apalpadores atual e veja seus custos reduzirem de um dia para outro.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.