TP7M
Apalpador por contato, tipo "strain-gauge", diâmetro 25 mm (1 polegada), montagem Autojoint, apropriado para medições com elevada exatidão.

O apalpador TP7M é um apalpador eletrônico com tecnologia "strain-gauge", que proporciona elevada exatidão, elimina a incerteza de toque e erros de reposicionamento, oferecendo vida útil muito mais longa do que apalpadores por contato.
Incorporando uma conexão Autojoint multifilar, o TP7M é compatível com os cabeçotes motorizados PH10M / PH10MQ, cabeçote de apalpador fixo PH6M, mais a série de extensões multifilares (PEM).
Especificação resumida | TP7M |
---|---|
Aplicação principal | FMS e sistemas automatizados. DCC universal e CMMs manuais. |
Direções de detecção | 6 eixos: ±X, ±Y, ±Z |
Exatidão 3D (teste conf. ISO 10360 Parte 2) | N/A |
Repetibilidade unidirecional (2σ µm) | Nível de ativação 1: 0,25 µm Nível de ativação 2: 0,25 µm |
Desvio da medição de forma XY (2D) | Nível de ativação 1: ±0,25 µm Nível de ativação 2: ±0,50 µm |
Desvio da medição de forma XYX (3D) | Nível de ativação 1: ±0,50 µm Nível de ativação 2: ±1 µm |
Força de ativação (na extremidade da ponta) | Plano XY: 0,02 N Eixo Z: 0,15 N |
Força de sobrecurso | Plano XY: 0,78 N Eixo Z: 11,75 N |
Peso | 85 g (3 oz) |
Extensão máxima (se em um cabeçote da série PH10 PLUS) | 200 mm |
Máximo comprimento de ponta recomendado (série de pontas M4) | 150 mm em aço até 180 mm em fibra de carbono |
Método de montagem | Autojoint multifilar |
Interface apropriada | PI 7-3 |
Troca automática do apalpador | Magazine de troca |
Série da ponta |
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.