SP25M
Com apenas 25 mm de diâmetro e uma ampla linha de módulos para escaneamento e ativação por contato, o SP25M é o sistema de escaneamento mais compacto e versátil do mundo.

O SP25M consiste de dois sensores em um único corpo. Os usuários podem selecionar diversos módulos de escaneamento (com pontas M3 com comprimento de 20 a 400 mm) e um módulo adaptador compatível como os módulos dos apalpadores TP20 da Renishaw. Este recurso permite escaneamentos e medições por contato com um único apalpador.
O tamanho compacto do SP25M e a sua montagem autojoint o torna compatível com os cabeçotes PH10M PLUS / PHMQ PLUS e PH6M. Ele pode também ser montado em uma barra de extensão de conexões múltiplas (multiwire). Juntas, estas combinações permitem excelente alcance e acesso a todas as características da peça.
Para mais detalhes sobre a tecnologia no SP25M, veja o artigo técnico sobre o SP25M.
Recursos e benefícios
- O menor apalpador de escaneamento do mundo com apenas 25 mm de diâmetro
Linha de sistemas de troca de módulos FCR25, sendo que cada um permite que quaisquer elementos do sistema SP25M sejam armazenados em cada porta.
- Os módulos de escaneamento SM25 e o adaptador de módulo TM25-20 TTP podem ser armazenados diretamente nas portas FCR25
- Os suportes de pontas de escaneamento SH25 requerem um adaptador PA25-SH
- Os módulos TP20 podem ser armazenados com auxílio de um adaptador PA25-20
- Excelente metrologia – sensor óptico isolado e compensação polinomial de 3ª ordem
- Cinco módulos oferecem desempenho ideal com grande variedade de comprimentos de pontas (até 400 mm).
- Dois sensores em um – de escaneamento e por contato
- Proteção contra os colisões e troca simples de pontas
- Calibração simples e rápida do apalpador
- Ideal para a medição de perfis e formas
- Apropriado para o uso em cabeçotes indexáveis motorizados, para maior flexibilidade e ciclos de escaneamento mais curtos
- Projeto simples e robusto para maior confiabilidade - sem motores ou mecanismos de travamento
Módulos e suportes de ponta SP25M

Uma série de kits de módulos permite que os usuários do SP25M formem sua capabilidade de medição ao longo do tempo.
Cada módulo de escaneamento SM25-# está otimizado em termos de ganho e constante da mola apropriados para a série de comprimentos de pontas especificados. Para cada módulo existe um suporte de ponta SH25-# apropriado.
Os suportes de pontas SH25-3 e SH25-4 são construídos com uma haste fixa de fibra de carbono na qual é montada uma ponta M3, selecionada para proporcionar o comprimento de trabalho correto.
O SP25M pode carregar pontas em forma de L (pontas não retas) quando utiliza módulos de escaneamento SM25-1/2/3/4/5 e suportes de ponta padrão originais (SH25-1/2/3/4/5), no entanto, para uma metrologia ideal, em que diferenças maiores são necessárias, a Renishaw recomenda a nova série de suportes de ponta SH25-2A/3A/4A, projetada especificamente para vencer os desafios apresentados por estas disposições de pontas.
SM25-1

Para ser utilizado com SH25-1
Comprimento da ponta: 20 mm a 50 mm
SM25-2

Para ser utilizado com SH25-2
Comprimento da ponta: 50 mm a 105 mm
SM25-3

Para ser utilizado com SH25-3
Comprimento da ponta: 120 mm a 200 mm
SM25-4

Para ser utilizado com SH25-4
Comprimento da ponta: 220 mm a 400 mm
SM25-5

Para ser utilizado com SH25-5 para arranjos de pontas não retas e tipo estrela
Comprimento da ponta: 20 mm a 100 mm
Módulo adaptador TM25-20 TTP

Para ser utilizado com os módulos por contato TP20 e extensões.
Magazines de troca flexível FCR25
Linha de sistemas de troca de módulos FCR25, sendo que cada um permite que quaisquer elementos do sistema SP25M sejam armazenados em cada porta.
- Os módulos de escaneamento SM25 e o adaptador de módulo TM25-20 TTP podem ser armazenados diretamente nas portas FCR25
- Os suportes de pontas de escaneamento SH25 requerem um adaptador PA25-SH
- Os módulos TP20 podem ser armazenados com auxílio de um adaptador PA25-20
FCR25

Unidade de porta tripla apropriada para fixação no sistema de magazine modular MRS.
Kit de insertos de adaptador de porta FCR25

Insertos PA25-SH e PA25-20 para armazenar suportes de pontas SH25-# ou módulos de apalpador TP20.
FCR25-L3

Unidade independente com 3 portas para CMMs menores e CMMs ópticas.
FCR25-L6

Unidade independente com 6 portas para CMMs menores e CMMs ópticas.
Interface AC3
A interface AC3 foi projetada para ser utilizada onde um PC ou comando do OEM (barramento ISA) executa o comando do sistema da CMM. A interface executa as funções de gerenciamento do apalpador.
Kits de apalpador SP25M
Entre em contato com o escritório Renishaw local para adquirir a lista completa dos kits de apalpador SP25 disponíveis atualmente.
Vídeos
-
The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.
-
The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.
Artigo técnico
-
Technical note: SP25M [en]
At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.
-
Estudo de caso: Atualização para maior desempenho
A tecnologia ultrapassada e o aumento dos requisitos de metrologia tornaram a máquina de medição por coordenadas (CMM) muito lenta e propensa a erros no laboratório de metrologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) no Brasil.
Informações sobre produtos
-
Flyer: SP25M compact scanning probe system [en]
-
Presentation: SP25M scanning test data [en]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-1 / SH25-1 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-2 / SH25-2 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-3 / SH25-3 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-4 / SH25-4 [gen]
-
Brochure: SP25M the worlds most compact and versatile scanning probe system [en]
Talvez você também esteja interessado em...
Neste momento você está olhando para o sistema de escaneamento SP25M. Você também pode saber mais sobre como o SP25M é incorporado aos apalpadores de escaneamento REVO…