SP600
A família de apalpadores de escaneamento analógico SP600 da Renishaw oferece capabilidade de inspeção, escaneamento e verificação de perfis para uma grande variedade de CMMs.
Existem três sistemas de apalpadores de escaneamento SP600 altamente versáteis. Cada sistema consiste do próprio apalpador, uma interface para PC e um magazine de troca de módulos de pontas.
SP600

Comprimento: 89 mm
Peso: 172 g
Montagem: Adaptadores apropriados para acoplamento, haste de adaptador ou haste de CMM
SP600M

Comprimento: 107,5 mm
Peso: 216 g
Montagem: Autojoint Renishaw: PH10M PLUS, PH10MQ PLUS ou PH6M
SP600Q

Comprimento: 98 mm
Peso: 299 g
Montagem: Direto na coluna da CMM
Recursos e benefícios
- Escaneamento de alta velocidade de até 300 mm/s, medição de pontos e resposta de alta frequência.
- Forças reduzidas de medição possibilitam máxima flexibilidade de aplicação.
- Projeto extremamente robusto resiste a colisões moderadas.
- Baixo custo de manutenção e longa vida útil do produto, excede 50.000 horas em operação.
- Massa reduzida, alta rigidez estrutural e amortecimento viscoso isento de fricção oferecem excelentes características de desempenho dinâmico.
Interface apropriada | Placa de PC para conversão analógica AC1 ou AC2 (opcional) |
Características do apalpador | Medição em 3 eixos (X, Y, Z), movimento linear e paralelo em todos os eixos |
Campo de medição | ±1 mm (±0.04 in) (X, Y, Z) |
Sobrecurso | X, Y e –Z protegidos por uma união cinemática |
Resolução | 0,1 µm com interface AC2 opcional 0,5 µm com interface AC1 opcional |
Constante da mola | 1,2 N/mm nominal (X, Y e Z) |
Amortecimento | 20% (X, Y, Z) típico a 23 °C |
Temperatura operacional | 10 °C (50 °F) até 40 °C (104 °F) |
Fonte de alimentação | +12 V to -12 V, 5 V (±10%) |
Saídas (X,Y,Z) | Saída analógica proporcional de tensão: 4 V até 8,5 V/mm |
Série da ponta |
Acessórios
SCP600

O SCP600 faz parte de um sistema flexível de magazine modular que permite que o usuário defina o número de portas de troca das pontas necessário e o tamanho e o espaçamento do sistema geral do magazine. Os SCP600s individuais são fixados ao trilho MRS (disponíveis com 400 mm, 600 mm ou 1000 mm) com espaçamento apropriado e facilmente ajustável para se adaptar à disposição das pontas necessárias para a aplicação.
SCR600

Placa de PC AC1
A placa de PC AC1 é uma interface de 12 bits, fácil de instalar, que se conecta diretamente ao cabo do apalpador padrão. Ela executa todas as funções de gerenciamento do apalpador e comunica informações de status para o PC. A AC1 foi substituída pela AC2.
Placa de PC AC2
A placa de PC AC2 substitui a placa de PC de 12 bits AC1. Ela possui capabilidade adicional de resolução de 16 bits, compatibilidade com barramento Delta-Tau e operação PICS plena.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.
Artigo técnico
Informações sobre produtos
Talvez você também esteja interessado em...
Neste momento você está olhando para o sistema de escaneamento SP600. Você também pode saber mais sobre o sistema de escaneamento em 5 eixos REVO…