SCR600
Magazine de troca para módulos de pontas SP600.

O SCR600 é um magazine de troca de pontas passivo, por conseguinte não requer conexões elétricas. É protegido contra sobrecurso (no sentido de entrada do apalpador) por um mecanismo na base, que pode ser reajustado manualmente.
O SCR600 aloja até quatro módulos de pontas SP600 por magazine, podendo ser utilizado qualquer número de magazines no sistema.
Altura | 225 mm |
Largura | 235 mm |
-
Stylus changing in about 10 seconds, without the need to re-qualify the stylus before re-use.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.