SP80 e SP80H
Combinando o alcance de ponta longa com o desempenho com exatidão ultra elevada, o SP80 é a primeira escolha de apalpador de escaneamento para muitas aplicações.

O SP80 é capaz de penetrar profundamente nas peças carregando pontas com comprimento de até 1000 mm e massa de 500 g, incluindo configurações estrela, que não requerem contrabalanceamento. As pontas M5 da Renishaw foram desenvolvidas para complementar o SP80 e assegurar máximo desempenho.
Principais benefícios do sistema:
- Escaneamento de exatidão ultra elevada utilizando cabeçotes de leitura digitais com resolução de 0,02 μm.
- Grande capacidade de arranjo de pontas, com comprimentos até 1000 mm e massa até 500 g, sem balanceamento
- Resposta dinâmica rápida como resultado da reduzida massa suspensa dentro do apalpador
- Troca de ponta repetível para a inspeção rápida e flexível das peças
Desempenho líder de sua classe, com utilização flexível das pontas
Os suportes de ponta removíveis permitem um intercâmbio rápido e repetível entre configurações de pontas, eliminando assim a recalibração, maximizando a produtividade e permitindo soluções ideais para atender os requisitos.
Rápida troca de ponta para máxima produtividade
A flexibilidade na troca de pontas é parte essencial do projeto de pontas da Renishaw. O SP80 utiliza o sistema de magazine modular (MRS2) que é compatível com outros sistemas de apalpador de escaneamento (REVO, SP25M e SP600), bem como com o magazine de troca automática ACR3.
Portas múltiplas de troca de pontas para o SP80 (SCP80) podem ser montadas no trilho MRS2 em qualquer local selecionado, dependendo dos requisitos de espaço para o arranjo das pontas necessário para a sua aplicação.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.
Apresentações
-
Presentation: SP80 and SP80H [en]
The SP80 is an ultra-accurate quill-mounted scanning probe with long stylus carrying capacity. It is suited to the inspection of components with deep features, or where the ultimate in measurement accuracy is required.
Artigo técnico
Informações sobre produtos
Talvez você também esteja interessado em...
Neste momento você está olhando para o sistema de escaneamento SP80. Você também pode saber mais sobre REVO para escaneamento e aplicações que requerem pontas longas…