PH6M
O PH6 é um cabeçote fixo com conector autojoint, para apalpadores e adaptadores.

O PH6M é compatível com os apalpadores multifilares TP7M, OTP6M e SP600M, bem como com a linha completa de apalpadores Renishaw através do uso dos adaptadores da série PA.
Peso | 160 g |
Número de soquetes de apalpador | 1 Autojoint |
Indicador de condição do apalpador | 1 LED |
Conexão do cabo | Conector micro "D" |
Repetibilidade da posição | 1 µm autojoint |
Barra de extensão máxima | 300 mm |
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.