MH20i
Cabeçote de apalpador indexável manual que combina o suporte cinemático do módulo da ponta TP20 com indexação em 2 eixos, permitindo a troca flexível da ponta e a reorientação repetível do apalpador.

O eixo A gira ±180° no plano X-Y. O eixo B gira ±90° no plano Z. Uma alavanca trava o cabeçote em uma das 168 posições repetíveis em incrementos de 15°.
O cabeçote é capaz de carregar toda a série de módulos TP20, que podem ser trocados sem recalibração, desde que a calibração tenha sido realizada em cada posição com cada combinação de ponta / módulo.
Comprimento | 61 mm |
Diâmetro | 48 mm |
Peso | 210 g |
Montagem do apalpador | Suporte cinemático TP20 |
Montagem do cabeçote | Série de hastes MS |
Interface apropriada | |
Número de soquetes de apalpador | 1 |
Indicador de condição do apalpador | 1 LED |
Conexão do cabo | Soquete DIN de 5 pinos 180º |
Indexação do eixo A | 0° a 90° em passos repetíveis de 15° |
Indexação do eixo B | 180° em passos repetíveis de 15° |
Repetibilidade da posição | 1,5 µm (TP20 e ponta de 10 mm instalada) 2,5 µm (módulo estendido EM2 e ponta de 10 mm) |
Barra de extensão máxima | Módulo de extensão EM2 - 75 mm |
Revitalize o seu processo de inspeção
Atualize seu sistema de apalpadores atual e veja seus custos reduzirem de um dia para outro.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.