MH8
O MH8 é um cabeçote de apalpador indexável manual, com conexão M8 para apalpador, projetado para ser utilizado em pequenas MMCs manuais.

O MH8 pode carregar qualquer um dos apalpadores M8 da Renishaw e seu alcance pode ser ampliado com uma barra de extensão de 50 mm.
Peso | 205 g |
Montagem do apalpador | Rosca M8 |
Montagem do cabeçote | Série de hastes MS |
Interface apropriada | |
Indicador de condição do apalpador | 1 LED |
Conexão do cabo | Soquete DIN de 5 pinos 180º |
Indexação do eixo A | 0° a 90° em passos repetíveis de 15° = 7 posições |
Indexação do eixo B | ±180° em passos repetitivos de 15° = 24 posições |
Repetibilidade da posição (2s) | 1,5 µm TP2 e ponta de 10 mm instalada |
Barra de extensão máxima | Somente PEL1 de 50 mm |
Revitalize o seu processo de inspeção
Atualize seu sistema de apalpadores atual e veja seus custos reduzirem de um dia para outro.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.