Comandos de cabeçote motorizado e magazine de troca automática
Uma série de comandos para interface entre cabeçotes motorizados e magazines de troca automática Renishaw e sua CMM.
Comando de magazine de troca automática ACC2-3
![ACC2-3](/media/img/gen/484a1dfafb674dbf96f056714ae15412.jpg)
O ACC2-3 realiza as comunicações de e para o comando da CMM, controla o magazine de troca automática ACR1, e executa a multiplexação e interfaceamento dos sinais do cabeçote e de referência do apalpador.
Altura | 44 mm (1U) |
Largura | 440 mm (gabinete 19 pol) |
Profundidade | 180 mm |
Peso | 1,8 kg |
Transmissão de dados | Serial RS232 |
Faixa de tensão | 90 V - 246 Vac 50 Hz / 60 Hz |
Unidade de comando portátil HCU2
![HCU2](/media/img/gen/ce8c601fa342449d8c2f5028334e6552.jpg)
O HCU2 é uma unidade portátil de acionamento do cabeçote com mostrador de posição para uso com o comando do cabeçote motorizado PHC10-3 e PHC10-3 PLUS. É inestimável para a preparação de um componente, inspeção comandada pelo operador e programação com ciclo de aprendizagem.
Permite que um operador mude manualmente a orientação do cabeçote, sem a necessidade de enviar instruções pelo comando da CMM.
Os recursos incluem ação com duas velocidades (posicionamento e movimento rápido), mostrador dos dois eixos do apalpador, botão de transmissão para ciclo de aprendizagem, LEDs de condição e erro.
Comando do cabeçote PHC10-3 PLUS
![PHC10-3](/media/img/gen/34555b99d0784cfaa42bb215ada480bd.jpg)
O comando de cabeçote PHC10-3 PLUS recebe instruções do comando da CMM. O PHC10-3 PLUS controla todas as funções do cabeçote e relata a condição do sistema para a CMM:
- Move o PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS ou PH10MQ PLUS) para a posição - sinais enviados pelo HCU2 ou pela CMM.
- Verifica e relata a posição
- Emite um alarme de erro, p.ex. posição não atingida, obstrução antes ou depois de travamento, etc.
O PHC10-3 PLUS não processa sinais de sensor do apalpador. Estes são enviados através dos eixos do cabeçote e comando para a interface do apalpador.
Comprimento | 180 mm |
Largura | 440 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 1,5 kg |
Transmissão de dados | RS232 ou USB |
Consumo de corrente | Menos de 1 A |
Dados elétricos da unidade de alimentação | Tensão de alimentação: 100-240 V ± 10% |
Conectores de entrada | 15 vias "D" |
Fonte de alimentação | 24 V DC 49 W fornecido pelo adaptador Emerson PSU (DP4024N3M) |
Conectores de saída do apalpador | 7 pinos DIN ou 9 vias tipo "D" |
Comprimento máximo do cabo RS232 USB |
5 m (expansível em comprimentos de 5 m com utilização de uniões até o comprimento máximo de 30 m) |
Unidade de comando portátil | Somente HCU2 |
Placa auxiliar PHC1050 UCC
![PHC1050](/media/img/gen/8178e16ff4174968ad3d9802bff4e40e.jpg)
A placa de interface PHC1050 é uma de uma série de placas auxiliares tipo plug-in para comandos universais UCC para CMMs. Ela oferece uma interface simples entre o antigo cabeçote de apalpador PH10 e o software de aplicação metrológica, sem utilizar hardware externo e com um mínimo de cabos e conectores.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.