PH10M-iQ PLUS
A série de cabeçotes de apalpadores motorizados PH10 PLUS aumenta a produtividade ao fornecer às CMMs automatizadas o recurso adicional de reorientação do apalpador comandada por programa. Isto permite a inspeção de características em diferentes ângulos sem a necessidade de frequentes trocas de conjuntos de pontas, com grande consumo de tempo.
Menor tempo de calibração, mais tempo de medição!
![PH10M-iQ PLUS](/media/img/gen/49fdc1280538416bb2a836532f039783.jpg)
A calibração presumida permite que o PH10M‑iQ PLUS acesse múltiplas posições sem que seja necessário recalibrar cada uma.
- O PH10M‑iQ PLUS é fornecido com um arquivo de calibração que é criado durante a produção
- Este arquivo de calibração é então aplicado pela rotina do apalpador na CMM *
- Na sequência de um rápido procedimento de calibração inicial, o PH10M-iQ PLUS permite ao usuário operar a combinação de cabeçote / apalpador em todas as orientações possíveis sem necessidade de recalibração
- O PH10M‑iQ PLUS aumenta a produtividade reduzindo os custos de calibração
- Os apalpadores de varredura somente podem ser utilizados no modo PH10 tradicional com PH10M‑iQ PLUS; os apalpadores por contato podem utilizar o método de calibração presumida
Comprimento | 117 mm |
Largura | 60 mm |
Peso | 645 g (22.07 oz) |
Montagem do apalpador | Autojoint Renishaw (multifilar) Apalpadores com rosca M8 podem ser utilizados com o adaptador de apalpador PAA |
Montagem do cabeçote | Haste apropriada para CMM |
Comando apropriado | |
Movimento angular | Eixo A: 0° a 105° em 7,5 passos Eixo B: 0° a 180° em 7,5 passos |
Número total de posições | 720 |
* Deve ser suportado pelo software do aplicativo
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.
Informações sobre produtos
Talvez você também esteja interessado em...
Neste momento você está olhando para o cabeçote motorizado PH10-iQ PLUS. Você também pode saber mais sobre o cabeçotes de 5 eixos PH20, que também incorpora a calibração presumida…