Cabeçotes indexáveis motorizados PH10 PLUS
A série de cabeçotes de apalpadores motorizados PH10 PLUS aumenta a produtividade ao fornecer às CMMs automatizadas o recurso adicional de reorientação do apalpador comandada por programa.
A linha consiste de três modelos PH10 PLUS, cada um deles podendo carregar uma série de apalpadores e extensões e ser orientado para 720 posições repetíveis, dando acesso às características da peça mais difíceis de serem alcançadas. Isto permite a inspeção de características em diferentes ângulos sem a necessidade de frequentes trocas de conjuntos de pontas, com grande consumo de tempo.
As três variantes dos novos cabeçotes PH10 PLUS agora são fornecidas com especificação revisada de repetibilidade, que foi reduzida de 0,5 µm (2σ) para apenas 0,4 µm (2σ) (especificada em uma distância de 100 mm), oferecendo aos usuários um posicionamento melhorado na ponta.
PH10M PLUS
![PH10M PLUS](/media/img/gen/73d541c1057d4ff894d19e87d1b64a9e.jpg)
O PH10M PLUS pode carregar barras de extensão longas e apalpadores complexos, como o SP25M ou TP7M. O autojoint altamente repetitivo permite rápida troca de apalpador ou barra de extensão sem a necessidade de recalibração.
Comprimento | 117 mm |
Largura | 62 mm |
Peso | 620 g |
Montagem do apalpador | Autojoint (multifilar) |
Montagem do cabeçote | Haste PH10M PLUS apropriada para CMM |
Comando apropriado | |
Repetibilidade da posição | 0,4 µm especificada para uma distância de 100 mm |
Número total de posições | 720 |
Torque de acionamento máximo recomendado | 0,45 Nm |
Barra de extensão máxima | 300 mm utilizando a extensão PAA3 450 mm usando extensão PAACF somente ordem especial |
PH10MQ PLUS
![PH10MQ PLUS](/media/img/gen/b0497965657d476c9541bb5af9df5d70.jpg)
O PH10MQ PLUS é uma variante do PH10M PLUS que permite que o cabeçote motorizado seja fixado diretamente na coluna, com o eixo B do cabeçote dentro da própria coluna.
Esta opção possibilita uma montagem mais elegante e curta do apalpador, com somente o eixo A sobressaindo da coluna.
Comprimento | 73 mm |
Largura | 80 mm |
Peso | 730 g |
Montagem do apalpador | Autojoint (multifilar) |
Montagem do cabeçote | Diretamente na coluna |
Comando apropriado | |
Repetibilidade da posição | 0,4 µm especificada para uma distância de 100 mm |
Número total de posições | 720 |
Torque de acionamento máximo recomendado | 0,45 Nm |
Barra de extensão máxima | 300 mm utilizando a extensão PAA3 450 mm usando extensão PAACF somente ordem especial |
PH10T PLUS
![PH10T PLUS](/media/img/gen/56d6759897a04f6588573b6bc876cd2b.jpg)
O PH10T PLUS é similar ao PH10M PLUS, exceto que possui um suporte de apalpador com rosca M8 em lugar do autojoint.
Todos os apalpadores com rosca M8, tais como TP20 e TP200 e barras de extensão são fixados diretamente no cabeçote. O PH10T PLUS é plenamente compatível com todos os sistemas de troca de pontas e módulos da Renishaw.
Comprimento | 103 mm |
Largura | 62 mm |
Peso | 645 g |
Montagem do apalpador | Rosca M8 (2 cabos) |
Montagem do cabeçote | Haste apropriada para CMM |
Comando apropriado | |
Repetibilidade da posição | 0,4 µm especificada para uma distância de 100 mm |
Número total de posições | 720 |
Torque de acionamento máximo recomendado | 0,45 Nm |
Barra de extensão máxima | 300 mm utilizando a extensão PEL4 |
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.
Apresentações
-
Presentation: PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance.
Informações sobre produtos
Talvez você também esteja interessado em...
Neste momento você está olhando para os nossos cabeçotes motorizados PH10 PLUS. Você também pode saber mais sobre os cabeçotes de 5 eixos PH20…