Cabeçote servo PHS-2
O PHS-2 foi projetado para atender os mais severos requisitos de medição, em que são necessários posicionamento angular fino e de longo alcance.
O cabeçote PHS-2 possui servoacionamento contínuo em dois eixos, permitindo o posicionamento do apalpador em praticamente qualquer ângulo.
O cabeçote PHS-2 é deslocado até aproximadamente a posição requerida e, quando um ponto de medição é obtido, os eixos do cabeçote travam simultaneamente com os eixos da CMM para fornecer medições exatas.
Uma série de apalpadores diferentes podem ser instalados e trocados automaticamente. Isto inclui apalpadores por contato e sensores de medição laser / óptica de terceiros.
Extensões extra longas possibilitam que os apalpadores Renishaw alcancem características normalmente inacessíveis da peça.
O cabeçote é protegido contra sobretorque por uma unidade integrada eletrônica que sinaliza para que a máquina pare em caso de colisão.
Temperatura operacional | 15 °C a 40 °C (50 °F to 104 °F) |
Peso * | 3 kg (6.6 lb) |
Capacidade de transporte | Massa combinada do apalpador e extensão de 1 kg |
Torque máximo | 2 Nm |
Deslizamento mecânico da embreagem | 3 Nm ±0,5 Nm |
Velocidade do movimento | 150 °/s máximo, 70 °/s normal |
Ângulo de rotação do braço | Eixo D: ±184° Eixo E: ±184° |
Resolução angular | 0,2 arco-segundo (equivalente a 0,1 µm em um raio de 100 mm) |
Proteção contra colisão | Sobretorque eletrônico |
Interface do cabeçote apropriada | Placa de interface PHS-2 / comando OEM |
Sistema de magazine de troca | ACR2 |
* inclusive extensão do apalpador e união cinemática
Acessórios
Placa de interface PHS-2
O cabeçote PHS-2 é comandado diretamente da placa da interface no comando da CMM. A placa processa as comunicações e condiciona os sinais entre o cabeçote e o comando da CMM. A placa da interface PHS-2 não processa os sinais de sistema de medição.
Suporte cinemático
Um suporte cinemático (KM1 ou KM2) permite a fixação rápida do cabeçote à máquina.
O cabo do KM1 passa pela coluna.
O KM2 permite que o cabo passe por fora da coluna da CMM.
Magazine de troca automática ACR2
O magazine de troca automática ACR2 é um sistema de troca de braço para o sistema de cabeçote com servoposicionamento PHS-2. Isto permite que extensões de apalpadores ou adaptadores possam ser trocados para se adequar à tarefa de medição.
Os braços são travados e destravados do cabeçote pelo movimento da própria máquina. O cabeçote engata uma porta do magazine e a máquina aciona a porta: para cima para desbloquear um braço ou para baixo para travá-lo na posição.
Não são necessárias conexões de energia ou conectores de sinal para o magazine, o que torna a instalação muito simples.
O ACR2 é fornecido como pares de portas de magazine montadas em um dispositivo apropriado fornecido pelo OEM. O sistema é modular e pode ser utilizado com qualquer número de pares de portas em qualquer local da CMM.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.
Kits de cabeçote de apalpador (tipo servo) motorizado PHS-2
Kit 1 de cabeçote PHS-2 (incluindo cabeçote PHS-2, 6 portas ACR2, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0817 |
Kit 2 de cabeçote PHS-2 (incluindo cabeçote PHS-2, 2 portas ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0819 |
Somente cabeçote PHS-2 | A-5795-0001 |
Kits de braço PHS-2 e acessórios
Kit 1 de braço PHS-2 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0816 |
Kit 2 de braço PHS-2 (HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0827 |
Braço estendido HE750 para PHS1 ou PHS-2 | A-5795-1060 |
Braço estendido HE500 para PHS1 ou PHS-2 | A-5795-1050 |
Braço estendido HE330 para PHS1 ou PHS-2 | A-5795-1040 |
Adaptador com conexões múltiplas HAM PHS para PHS1 ou PHS-2 | A-5795-1010 |
Adaptador M8 HA8 PHS para PHS1 ou PHS-2 | A-5795-1030 |
Caixa para extensões PHS | A-2150-0191 |
Kits de magazine de troca automática ACR2 (para PSH1 ou PHS-2)
Par de portas ACR2 para PSH1 ou PHS-2 | A-1383-0003 |
Placa de interface PHS-2
Placa de interface PHS1 ou PHS-2 | A-2150-0824 |
Acessórios para PHS-2
PHA3 – PH10MQ PLUS para adaptador de troca rápida KM1 | A-2238-0751 |
KM1 – cinemático (de cabo através da coluna) para uso com PHS1 / PHS2 | A-2150-0831 |
KM2 – cinemático (de cabo através da coluna) para uso com PHS1 / PHS2 | A-2150-0832 |
PL104 – cabo de força de 30 m | A-2150-0481 |
PL105 – cabo de comunicação de 30 m | A-2150-0482 |
PL106 – cabo de força de 30 m | A-2150-0483 |
PL107 – cabo de força de 30 m | A-2150-0484 |