System enkodera inkrementalnego VIONiC™ z liniałem liniowym RSLM20
Właściwości
- Cyfrowy sygnał wyjściowy wprost z głowicy
- Wymiary głowicy: 35 x 13,5 x 10 mm
- Rozdzielczość do 2,5 nm*
- Szybkość do 12 m/s
- Bardzo mały błąd cykliczny (SDE): typowo <±15 nm*
- Optyczny znacznik odniesienia IN‑TRAC™
- dwa ograniczniki
Korzyści
- Nie jest wymagany oddzielny interfejs
- Zaawansowane narzędzie diagnostyczne w celu łatwego wyszukiwania błędów, obsługi wymagających instalacji i serwisowania
- Liniał o wysokiej dokładności
- Wysoka odporność na zabrudzenia

Czym jest VIONiC?
W enkoderach VIONiC zastosowano sprawdzone na rynku filtrujący układ optyczny oraz technologię przetwarzania sygnałów w celu uzyskania doskonałych parametrów pomiarowych.
Wykorzystano też inteligentną technologię interpolacji, dzięki czemu uzyskuje się wyjściowy sygnał cyfrowy dostępny bezpośrednio z głowicy. Pozwala to na uzyskanie bardzo niskiego błędu cyklicznego (SDE) oraz doskonałej odporności na zabrudzenia, bez konieczności stosowania dodatkowych przejściówek lub oddzielnych interfejsów. Miniaturowa konstrukcja i doskonałe parametry to cechy tego urządzenia.
Głowice VIONiC można stosować z wieloma liniałami liniowymi, obrotowymi i do pomiarów na łuku częściowym.
System VIONiC mają intuicyjny tryb automatycznej kalibracji, dzięki czemu są łatwe do zainstalowania. Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100 pozwala na uzyskanie danych sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym podczas instalacji lub diagnostyki w miejscu pracy.
Czym jest liniał RSLM20?
RSLM20 to liniał ze stali nierdzewnej z podziałką inkrementalną 20 µm, dostępny z wieloma opcjami optycznych znaczników odniesienia IN-TRAC, jak np. regularnie rozmieszczonych z możliwością wyboru przez klienta czy z pojedynczym znacznikiem na środku lub blisko końca liniału.
Liniał o efektywności działania dorównującej liniałom szklanym o dużej rozdzielczości, ma całkowitą dokładność (w tym błędy liniowe i nieliniowe) lepszą niż ±4 μm na długości 5 m. Można go również zwinąć w celu łatwego przechowywania i przenoszenia. Po rozwinięciu można go używać jako zwykłego liniału.
Jako mocowanie konstruktorzy systemów mogą wybrać specjalną taśmę samoprzylepną lub zaczepy mechaniczne. Obie metody montażowe pozwalają na uzyskanie niezależnej rozszerzalności cieplnej względem podłoża.
Dlaczego wybiera się ten system enkodera?
Inkrementalny enkoder optyczny o doskonałych parametrach pomiarowych
W enkoderach VIONiC połączono dużą szybkość działania z wysoką rozdzielczością. Głowicę VIONiC wyposażono w inteligentny układ interpolacji o rozdzielczości 2,5 nm, który charakteryzuje się wysoką precyzją i powtarzalnością w każdym zastosowaniu. Enkoder VIONiC ma maksymalną częstotliwość taktowania równą 50 MHz i pracuje z prędkością do 12 m/s. Możliwe jest uzyskanie prędkości do 3,63 m/s przy rozdzielczości 0,1 μm, co jest idealnym rozwiązaniem do zmaksymalizowania przepustowości w najbardziej wymagających procesach produkcyjnych.
Szybkie rozwiązywanie problemów i serwisowanie
Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100 wraz z oprogramowaniem ADT View zapewnia pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając instalację i diagnostykę w miejscu pracy. Jest to szczególnie pomocne tam, gdzie enkoder jest zainstalowany w trudno dostępnym miejscu w obrabiarce, gdyż umożliwia diagnostykę w czasie rzeczywistym przy minimalnym przestoju maszyny. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:
- Zdalne wykonywanie kalibracji
- Optymalizację sygnału na całej długości osi
- Wskazanie pochylenia głowicy
- Wskaźnik znaczników odniesienia i krańcowych
- Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
- Monitorowanie prędkości na wykresie czasowym
- Eksportowanie i zapisywanie danych
Połączenie doskonałej niezawodności z wysoką dokładnością
System VIONiC z liniałem RSLM20 charakteryzuje się wytrzymałością a także wygodą i prostotą użytkowania, zapewniając jednocześnie wyższą dokładność w porównaniu do liniałów szklanych, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem w wypadku wysokowydajnych osi o dużych długościach.
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100

System enkodera VIONiC jest zgodny z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTi-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:
- Zdalne wykonywanie kalibracji
- Optymalizację sygnału na całej długości osi
- Wskazanie pochylenia głowicy
- Wskaźnik znaczników odniesienia i krańcowych
- Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
- Monitorowanie prędkości na wykresie czasowym
- Eksportowanie i zapisywanie danych
Dane techniczne
Wzorzec pomiarowy | RSLM20: liniał o wysokiej dokładności ze stali nierdzewnej Dostępny również z końcowym znacznikiem odniesienia jako RSLE20 i znacznikiem odniesienia z możliwością wyboru jako RSLC20 |
Wymiary głowicy (dł. x szer. x wys.) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Podziałka skali | 20 μm |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Klasa dokładności przy 20°C | Dokładność ±1,5 μm do 1 m, ±2,25 μm do 2 m, ±3 μm do 3 m, ±4 μm do 5 m, kalibracja zgodnie z międzynarodowymi normami |
Znacznik odniesienia | Znacznik odniesienia IN-TRAC Różne opcje położenia znacznika odniesienia, szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych |
Wyłączniki krańcowe | dwa ograniczniki |
Długość liniału | od 20 mm do 5 m |
Szybkość maksymalna | do 12 m/s (Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) |
Błąd cykliczny (SDE) | Typowo < ±15 nm* |
Dynamiczna kontrola sygnału | Dopasowanie sygnału w czasie rzeczywistym łącznie z automatyczną regulacją wzmocnienia (AGC), automatyczną kontrolą balansu (ABC) i automatyczną regulacją offsetu (AOC) w celu zoptymalizowania parametrów w różnych warunkach roboczych |
Sygnały inkrementalne | Rozdzielczość od 5 μm do 2,5 nm (Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) |
Podłączenia elektryczne | Kable o długościach 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m i 10 m, ze złączami typu D (9 i 15-stykowe) |
Zasilanie | 5 V –5%/+10% Kable o długości > 3 m, standardowo 250 mA przy pełnym zakończeniu |
Drgania (podczas pracy) | 100 m/s2maks. przy 55 Hz do 2000 Hz |
Wstrząsy (podczas spoczynku) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusoidy, 3 osie |
Temperatura pracy (system) | od 0 °C do +70 °C |
Stopień ochrony | IP40 |
* W zoptymalizowanym ustawieniu można osiągnąć błąd cykliczny (SDE) <±10 nm. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Renishaw.
Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych.