Systemy transmisji radiowej serii QE
Seria QE obejmuje miniaturowy interfejs radiowy RMI-QE z protokołem komunikacyjnym przystosowanym do obsługi nowej generacji czujników i urządzeń inteligentnych firmy Renishaw.
Do najważniejszych nowych funkcji całej gamy sond z transmisją radiową należą wydłużona trwałość baterii, uproszczona konfiguracja i zdalna diagnostyka.
Przedstawiamy serię QE
![Seria QE w obrabiarkach](/media/img/gen/2285574445ac4ea589449936e63b8e4f.jpg)
Pomiar narzędzi i wykrywanie uszkodzeń narzędzi
Ustawianie i kontrola przedmiotu obrabianego
Interfejs radiowy RMI-QE
Radiowy system do ustawiania narzędzi (RTS) umożliwia wykrywanie uszkodzonych narzędzi i szybki pomiar ich długości i średnicy w szerokim zakresie.
Urządzenie, które łączy w sobie nadajnik, odbiornik oraz interfejs; umożliwia włączenie indywidualnego układu radiowego i obsługę do czterech oddzielnych sond Renishaw z transmisją radiową.
RMI-QE – interfejs cyfrowej przyszłości
RMI-QE to znajdujący się w środowisku obrabiarki połączony zespół nadajnika, odbiornika oraz interfejsu, który przekształca sygnał sondy w postać zgodną ze sterownikiem CNC.
Jego wymiary są o ponad 60% mniejsze od poprzedniej wersji RMI-Q, co ułatwia montaż na obrabiarce. Zaktualizowany protokół komunikacyjny jest przystosowany do obsługi nowej generacji czujników i urządzeń inteligentnych firmy Renishaw.
Elastyczne opcje zamocowania
![Mocowanie wpuszczone RMI-QE](/media/img/gen/9a4fb505e69b4942bf01c7c96b1d9db4.jpg)
Wspornik wpuszczony
![RMI-QE Montaż z przodu, tylne wyprowadzenie kabli](/media/img/gen/9f3c7ebd33ab4dd2b6916411a455f1eb.jpg)
Montaż z przodu, tylne wyprowadzenie kabli
![RMI-QE Montaż z przodu, dolne wyprowadzenie kabli](/media/img/gen/895fad6ffb6543c5bcd69fea3bce25e1.jpg)
Montaż z przodu, dolne wyprowadzenie kabli
![RMI-QE Wspornik do modernizacji](/media/img/gen/ffedc329be65448c891f98ba880bcd43.jpg)
Wspornik do modernizacji
Transmisja danych nigdy nie była tak niezawodna
Systemy radiowe serii QE sprawdzają się w zatłoczonych środowiskach radiowych. Zastosowano w nich uaktualnioną technikę sekwencyjnej zmiany częstotliwości (FHSS). Dzięki temu sondy i odbiorniki zmieniają kanały, zachowując synchronizację.
Każdy indywidualny układ pomiarowy zawiera unikatowy wzór sekwencyjnej zmiany częstotliwości. Oznacza to, że w przeciwieństwie do innych protokołów, które mogą wymagać ręcznej interwencji, nasze systemy będą nadal pracować i współistnieć z innymi sondami, a także innymi źródłami transmisji radiowej, takimi jak Wi-Fi, Bluetooth® i kuchenki mikrofalowe, gdy znajdą się w tym samym środowisku.
Systemy radiowe serii QE pracują w uznawanym paśmie częstotliwości 2,4 GHz i są zgodne z wymaganiami przepisów dotyczących urządzeń radiowych na wszystkich głównych rynkach.
Najdłuższy czas pracy baterii
![© Adobe Images 430034772: Bateria litowo-jonowa rozpoczyna ładowanie, koncepcja technologii szybkiego ładowania](/media/img/gen/bd98b6d203ec413ca7d01c2b4ab530f0.jpg)
Modernizacja układu elektronicznego i transmisji radiowej w sondach serii QE wydłuża czas pracy baterii nawet o 400%. W przypadku stosowania interfejsu RMI-QE oznacza najlepszy w branży czas pracy baterii wynoszący do 5 lat przy typowym użytkowaniu.
Zmniejszono liczbę baterii wymaganych w okresie eksploatacji produktu' minimalizując jego wpływ na środowisko.
Aplikacja Konfiguracja sondy
Sondy serii QE zostały wyposażone w technologię Opti-Logic™.
Technologia Opti-Logic jest dostępna z poziomu nowej aplikacji Konfiguracja sondy. Umożliwia konfigurację ustawień sondy za pomocą smartfona.
Możliwe do wyboru opcje wyświetlane w aplikacji Konfiguracja sondy są przekazywane do sondy przy użyciu impulsów świetlnych, co ułatwia proces konfiguracji.
Użytkownik może skorzystać z funkcji Opti-Logic, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wiele sond wymaga konfiguracji w tym samym czasie.
![Ikona App Store](/media/img/pl/42593d36904a4a4aa9603b5831088096.jpg)
![Ikona Google Play](/media/img/en/990b18b110b54205a317a61b4466a01b.png)
![Konfiguracja sondy za pomocą aplikacji Konfiguracja sondy](/media/img/gen/09616e55cc2b4448822db81dbc0f5a62.png)
Oprogramowanie, które upraszcza pomiary
Podręczniki instalacji, podręczniki użytkownika i certyfikaty zgodności można znaleźć tutaj.