Aplikacje obrabiarkowe
Naszym celem jest opracowywanie i rozwój całej gamy aplikacji obrabiarkowych, które ułatwią naszym klientom instalowanie, konfigurowanie, korzystanie i serwisowanie produkowanych przez nas systemów.
Aplikacje na smartfony wyświetlają użytkownikowi potrzebne informacje w prostym i wygodnym formacie. Nasze bezpłatne aplikacje dostępne globalnie w wielu językach są idealnym rozwiązaniem dla nowych i mniej doświadczonych użytkowników.
Aplikacje do stosowania z obrabiarkami można integrować z różnymi sterownikami CNC. Aplikacje instaluje się w sterowniku CNC pracującym pod kontrolą systemu Microsoft® Windows® lub na tablecie z systemem Windows podłączonym do sterownika siecią Ethernet.
Dzięki obsłudze dotykiem oraz intuicyjnemu układowi aplikacje na smartfony i dostosowania z obrabiarkami są wygodnymi narzędziami dla użytkowników sond obrabiarkowych.
Aplikacje na smartfony
Technologie mobilne – smartfony, tablety i związane z nimi aplikacje – stały się ważną częścią codziennego życia. Zdając sobie sprawę, w jaki sposób mogą być również pomocne w wielu środowiskach pracy, opracowaliśmy różne aplikacje na smartfony dla użytkowników naszych sond obrabiarkowych.
![Logo aplikacji Trigger Logic](/media/img/gen/3792e142c4644052952b46f4e64a9dc5.jpg)
Aplikacja Konfiguracja sondy
Dzięki aplikacji Konfiguracja sondy użytkownicy mogą szybko i łatwo dostosować ustawienia sondy Renishaw – jeszcze szybciej niż w wypadku zapoznawania się z tradycyjnymi, drukowanymi instrukcjami.
Właściwości i korzyści:- Możliwość używania zarówno z sondami optycznymi, jak i radiowymi, łącznie z systemami do ustawiania narzędzi
- Nowa technologia Opti-Logic™ wykorzystuje impulsy świetlne do wysyłania i odbierania ustawień sondy ze smartfonu do sondy obrabiarkowej, upraszczając proces konfiguracji.
- Można jej również użyć do odczytywania sond radiowych i ich zestrajania z interfejsami
- Tekst pomocy, obrazy i animacje w celu zapewnienia pomocy
![Ikona App Store](/media/img/pl/42593d36904a4a4aa9603b5831088096.jpg)
![Ikona Google Play](/media/img/en/990b18b110b54205a317a61b4466a01b.png)
![GoProbeAppIcon_Android_512x512](/media/img/gen/3c9174ee1690483b9ab425c49146b58b.jpg)
Aplikacja GoProbe
Aplikacja GoProbe umożliwia wygenerowanie procedury pomiarowej po pomocą kilku kliknięć. Wystarczy wybrać wymagany cykl i wypełnić pola danych. Uzyskuje się polecenie jednowierszowe, które następnie wprowadza się w sterowniku CNC.
Właściwości i korzyści:
- Generowanie procedury pomiarowej w technologii GoProbe po pomocą kilku kliknięć
- Tekst pomocy, obrazy i animacje w celu zapewnienia pomocy
- Obsługuje wiele sterowników CNC
Są również udostępniane w Chinach w serwisach Tencent i Huawei.
![Logo aplikacji NC4](/media/img/gen/18f55312be34469cbc6315a9c9212dc1.jpg)
Aplikacja NC4
Aplikacja NC4 ułatwia konfigurowanie i obsługiwanie bezdotykowych systemów do ustawiania narzędzi NC4. Technicy zyskują wspólny punkt odniesienia do serwisowania i rozwiązywania problemów ze sprzętem.
Właściwości i korzyści:
- Instrukcje, na podstawie których technicy ds. instalacji konfigurują system NC4
- Animacje, które objaśniają często wykonywane zadania serwisowe
- Przejrzyste instrukcje rozwiązywania problemów krok po kroku
Są również udostępniane w Chinach w serwisach Tencent i Huawei.
![Ikona aplikacji HP arms](/media/img/gen/276b31c0cf5d433d8973ff5b83e8ff7a.jpg)
Aplikacja HP arms
Aplikacja HP arms to interaktywna pomoc techniczna dla inżynierów, której mogą używać podczas pracy z rodziną ramion o wysokiej precyzji do ustawiania narzędzi firmy Renishaw. Aplikacja upraszcza konfigurację, konserwację i rozwiązywanie problemów dzięki łatwym do prześledzenia animacjom i szczegółowym instrukcjom.
Właściwości i korzyści:
- Obsługuje ramiona HPMA, HPPA i HPRA o wysokiej precyzji do ustawiania narzędzi
- Łatwe do prześledzenia animacje i szczegółowe instrukcje
- Obejmuje zadania związane z konfiguracją, konserwacją i rozwiązywaniem problemów z ramionami i sondami RP3
Są również udostępniane w Chinach w serwisach Tencent i Huawei.
Aplikacje CNC do stosowania z obrabiarkami
Środowisko produkcyjne rozwija się bardzo szybko i stosuje się w nim coraz częściej sterowniki z zainstalowanym systemem Microsoft® Windows®.
Sterowniki z ekranami dotykowymi są idealną platformą do rozwijania aplikacji do stosowania z obrabiarkami, które obsługują funkcje pomiarów przy użyciu sond.
![Logo Set_and_Inspect](/media/img/gen/3c8af72ab4e44d20b9284c7476592bdb.png)
Set and Inspect
Set and Inspect jest łatwą w użyciu aplikacją pomiarową do stosowania z obrabiarkami. Dzięki wbudowanemu systemowi pomocy użytkownik może łatwo tworzyć procedury pomiarowe – do ręcznego uruchamiania, pojedyncze cykle lub w pełni automatyczne programy pomiarowe.
Właściwości i korzyści:
- Wymagane minimalne przeszkolenie i znajomość dokumentacji produktu
- Automatyczne generowanie kodu maszynowego
- Obsługuje cykle ustawiania przedmiotu obrabianego, kontroli i ustawiania narzędzia
![Logo aplikacji Reporter](/media/img/gen/4fe7c82a7e304920b3261ef209896fcb.jpg)
Reporter
Reporter to dodatkowa aplikacja, dzięki której można szybko i łatwo wyświetlić dane pomiarowe podzespołu. Umożliwia ona wyświetlanie wyników pomiarów z programów wygenerowanych w aplikacji Set and Inspect, a także procedur pomiarowych Inspection Plus.
Właściwości i korzyści:
- Szybkie wyświetlanie pozytywnych i negatywnych danych pomiarowych na maszynie
- Wyświetlanie trendów pomiarów każdej sprawdzanej części
- Wyniki można oglądać na żywo podczas pomiaru części
Użytkownicy, którzy nie mają sterownika CNC z systemem Windows, mogą zainstalować program Set and Inspect oraz Reporter na tablecie z systemem Windows podłączonym do CNC siecią Ethernet. Dowiedz się, jak to zrobić!
Set and Inspect umożliwia usprawnienie procesu produkcyjnego
Dowiedz się, w jaki sposób nasi klienci wykorzystują różne aplikacje obrabiarkowe do uproszczenia procesów produkcyjnych.
Nowy sterownik Hartrol Plus zaprojektowano tak, aby ułatwić obsługę maszyn. Program Set and Inspect to doskonałe uzupełnienie, ponieważ dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika operatorzy mogą z łatwością programować procedury pomiarowe obrabiarek.
Hartford (Taiwan)