Ramiona do ustawiania narzędzi do obrabiarek CNC
Ułatw precyzyjną obróbkę dzięki ofercie ramion do ustawiania narzędzi do obrabiarek CNC. Nasze innowacyjne produkty do ustawiania narzędzi wyznaczają standardy wydajności i dokładności dzięki wysokiemu stopniu zaawansowania.
Ramiona o wysokiej precyzji do ustawiania narzędzi
Firma Renishaw oferuje szeroką gamę ramion do ustawiania narzędzi przeznaczonych do tokarek i szlifierek. Stanowią one wytrzymałą i powtarzalną platformę do dokładnego ustawiania narzędzi, wykrywania uszkodzeń narzędzi i kontroli przedmiotów obrabianych.
Każdy produkt z naszej kolekcji odpowiada na konkretne wyzwania w procesie produkcyjnym. Niezależnie od tego, czy jest to ręczne ramię do ustawiania narzędzi zapewniające elastyczność, zautomatyzowane ramię do produkcji wielkoseryjnej czy też niestandardowe rozwiązanie do unikalnych zastosowań, mamy idealny produkt, który usprawni Twoje operacje.
Łatwe ustawianie narzędzi na tokarkach i szlifierkach, z większą precyzją i niezawodnością niż kiedykolwiek wcześniej. Zapoznaj się z naszą ofertą i znajdź idealne ramię do ustawiania narzędzi do własnych zastosowań.
Znajdź idealne ramię do ustawiania narzędzi do własnych zastosowań
HPRA | HPPA | HPMA | HPMA-X | HPGA | |
Działanie | Ręczna wymiana | Ręczna wymiana | Z napędem | Z napędem | Z napędem |
Ustawianie narzędzia | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Automatyczne | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Sprawdzanie narzędzi | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Kontrola przedmiotu obrabianego | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ |
Opcje sond | RP3 | RP3 | RP3 | RP3 | RP3, LP2, MP250 |
Powtarzalność systemu | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 8 μm 2σ | 3 μm 2σ*** |
Stopień ochrony | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Zoptymalizowane do... | Użycia na wielu różnych obrabiarkach w celu uzyskania dużej elastyczności | Użycia „na żądanie” w celu szybkiego i dokładnego ustawiania narzędzi | Automatyzacji ustawiania narzędzi i wykrywania uszkodzeń, umożliwiając wielkoseryjną, dokładną obróbkę. | Bardzo dużych obrabiarek, obsługujące wiele sond do ustawiania wielu narzędzi i wykrywania uszkodzeń | Bardzo wysokiej powtarzalności w skrajnie trudnych warunkach, z możliwością kontroli przedmiotów |
* Ramiona do uchwytów 6–15 cali
** Ramiona do uchwytów 18–24 cale
*** Testowane z sondą LP2. Podczas korzystania z MP250 możliwa jest poprawa powtarzalności.
Ręczne ramiona do ustawiania narzędzi
Lepsza kontrola procesu i elastyczność dzięki ramionom HPRA i HPPA
![Ramię HPRA do ręcznego ustawiania narzędzi](/media/img/gen/f4c05d3d9ea44f53ae5d785240b4134e.jpg)
HPRA
Ręcznie ustawiane ramię o wysokiej precyzji (HPRA) umożliwia elastyczne i wydajne ustawianie narzędzi na wielu obrabiarkach. Rozszerza możliwości ustawiania narzędzi na tokarkach, jednocześnie zapewniając bezpośrednią kontrolę nad procesem.
![Precyzyjne ramię uaktywniane ręcznie (HPPA)](/media/img/gen/84e2f68364b1432ca533a52752db4c45.jpg)
HPPA
Zwiększ wydajność ustawiania narzędzi, stosując precyzyjne ramię uaktywniane ręcznie (HPPA). Ramię HPPA jest przeznaczone do ręcznego ustawiania narzędzi na tokarkach. Zapewnia kontrolę nad procesem w operacjach ustawiania narzędzi.
Ramiona do automatycznego ustawiania narzędzi
Maksymalna wydajność dzięki ramionom HPMA i HPMA-X
![Automatyczne ramię o wysokiej precyzji (HPMA)](/media/img/gen/7b954ee767c14a1cbcfb6663bbbf7a0c.jpg)
HPMA
Zwiększ wydajność obróbki, stosując automatyczne ramię o wysokiej precyzji (HPMA) — system do ustawiania narzędzi który uwalnia potencjał produktywności obrabiarek. Ramię HPMA charakteryzuje się wysoką dokładnością, powtarzalnością i umożliwia wykrywanie uszkodzeń narzędzi. Zapewnia niezawodną i wydajną obróbkę bez konieczności interwencji operatora.
![Automatyczne ramię o wysokiej precyzji (HPMA-X)](/media/img/gen/8f309b84b7244b2498b99e686c8495f4.jpg)
HPMA-X
Automatyczne ramię o wysokiej precyzji HPMA-X jest przeznaczone do obsługi bardzo dużych obrabiarek. Umożliwia kontrolowanie nawet najbardziej rozbudowanych operacji obróbki. Ramię HPMA-X można dostosować do wymagań użytkownika. Współpracuje z jedną lub dwiema sondami i gwarantuje precyzję i powtarzalność.
Specjalistyczne ramię do ustawiania narzędzi
![Ramię pomiarowe o wysokiej precyzji do ustawiania narzędzi (HPGA)](/media/img/gen/b8d478878ec74155b1e183ccf4021cc8.jpg)
HPGA
Ramię pomiarowe o wysokiej precyzji (HPGA) jest przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. Charakteryzuje się wysoką precyzją w 3 osiach. W przypadku szlifierek i tokarek umożliwia szybką i dokładną kontrolę obrabianego przedmiotu i ustawianie narzędzi. Ramię projektowane zgodnie z wymogami użytkownika i kompatybilne z różnymi sondami Renishaw.
Podzespoły pakietu ramienia do ustawiania narzędzi:
![HPPA](/media/img/gen/79a4e6297497420dac09096b73b10221.jpg)
Ramię pomiarowe o wysokiej precyzji
Ramię umieszcza sondę w przestrzeni roboczej obrabiarki w powtarzalny sposób.
- Wytrzymały mechanizm zapewniający niezawodny ruch.
- Solidny i trwały mechanizm blokowania węzłów kinematycznych.
- Trwałość w środowisku roboczym obrabiarki.
![TSi 3](/media/img/gen/0b21c13db5e44a989e54099ece8feabf.jpg)
Interfejs
Łatwy do zamontowania interfejs, który przekazuje sygnały i zasilanie między ramieniem a sterownikiem obrabiarki.
- TSI 2 (i warianty) z ramionami ręcznymi.
- TSI 3 (i warianty) z ramionami automatycznymi.
- HSI z MP250 jako dodatkowy interfejs obok wybranej jednostki TSI.
![Sondy do ramion do ustawiania narzędzi](/media/img/gen/094e76273db24e15b9f88ae79248467a.jpg)
Sonda
Sonda Renishaw o wysokiej powtarzalności przeznaczona do wykonywania precyzyjnych pomiarów w trudnych warunkach środowiska roboczego.
- Sonda RP3 — zaprojektowana specjalnie do ramion HP.
- Przenieś kontrolę procesu na wyższy poziom, stosując sondę LP2 (kompatybilna tylko z ramieniem HPGA).
- Wytrzymała sonda MP250 — przeznaczona do szlifierek i pracy w trudnych warunkach (kompatybilna tylko z ramieniem HPGA).
Wysoka precyzja zgodnie z wymaganiami użytkownika
![Ramiona do ustawiania narzędzi — rysunki](/media/img/gen/a1e462d48cea42a3854388a5f67bd237.jpg)
Rozumiemy, jak ważny jest dobór właściwego narzędzia do danego zadania. Jeśli nie mamy standardowego produktu, który spełniałby wymagania klienta, oferujemy usługę projektowania niestandardowego, aby zapewnić najlepsze parametry robocze obrabiarki. Nasi inżynierowie zaprojektują i wyprodukują najlepsze rozwiązanie zgodnie z wymaganiami klienta. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach niestandardowych do obrabiarek CNC.
Dzięki Renishaw zyskujesz coś więcej niż tylko produkt — dostęp do wieloletniej, niezrównanej wiedzy specjalistycznej w zakresie produktów do ustawiania narzędzi.
Pobierz aplikację HP arms
![Aplikacja HP arms na smartfony](/media/img/gen/6a540080e5d344b4a230dd77a57a2e11.jpg)
Ta aplikacja to interaktywna pomoc techniczna dla inżynierów, której mogą używać wraz z rodziną ramion o wysokiej precyzji do ustawiania narzędzi. Aplikacja upraszcza konfigurację, konserwację i rozwiązywanie problemów dzięki łatwym do prześledzenia animacjom i szczegółowym instrukcjom.
Właściwości i korzyści:
- Obsługuje ramiona HPMA-X, HPMA, HPPA i HPRA o wysokiej precyzji do ustawiania narzędzi
- Łatwe do prześledzenia animacje i szczegółowe instrukcje
- Obejmuje zadania związane z konfiguracją, konserwacją i rozwiązywaniem problemów z ramionami i sondami RP3
Są również udostępniane w Chinach w serwisach Xiaomi i Huawei.
Następne kroki
Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić produkt, prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.
Często zadawane pytania
Pyt.: Co to jest ramię do ustawiania narzędzi i jak działa?
Ramię do ustawiania narzędzi to precyzyjne urządzenie wykorzystywane w operacjach toczenia i szlifowania. Ramię jest sztywną i powtarzalną platformą dla sondy pomiarowej Renishaw. Sonda mierzy wymiary narzędzia z wysoką precyzją i przekazuje je z powrotem do sterownika obrabiarki CNC. Taki proces minimalizuje błędy ludzkie przez automatyczne stosowanie offsetów narzędzi, optymalizując ogólną wydajność i dokładność procesu obróbki.
Pyt.: Czy ramię do ustawiania narzędzi będzie pasować do mojej obrabiarki?
Oferujemy standardową gamę ramion, które pasują do wielu tokarek pionowych i poziomych, centrów tokarskich z uchwytami o rozmiarach od 150 mm do 610 mm i narzędziami o rozmiarach od 16 mm do 50 mm. W wypadku obrabiarek o innych rozmiarach oferujemy indywidualnie projektowane ramiona, które poprawią wydajność i uwolnią pełny potencjał produkcyjny.
Pyt.: Które ramiona do ustawiania narzędzi najlepiej nadają się do produkcji wielkoseryjnej?
Każde ramię Renishaw o wysokiej precyzji zwiększa wydajność i dokładność ustawiania narzędzi. W przypadku produkcji wielkoseryjnej zalecamy stosowanie ramion HPMA, HPMA-X i HPGA. Można je wykorzystać do zautomatyzowania operacji ustawiania narzędzi i wykrywania uszkodzonych narzędzi, zapewniając spójną i niezawodną obróbkę.
Pliki do pobrania
Broszury
Arkusze danych technicznych
-
Data sheet: HPRA and TSI 2 / TSI 2-C removable arm and interface [en]
-
Data sheet: HPPA and TSI 2 / TSI 2-C pulldown arm and interface [en]
-
Data sheet: HPMA and TSI 3 / TSI 3-C motorised arm and interface [en]
-
Data sheet: HPMA-X and TSI 3-X motorised arm and interface [en]
-
Data sheet: HPGA [en]
-
Data sheet: RP3 tool setting probe [en]
-
Data sheet: LP2 modular probe system for tool setting and workpiece inspection [en]
-
Arkusz danych technicznych: MP250
Potrzebujesz pomocy technicznej?
Skontaktuj się z nami lub odwiedź bibliotekę pomocy technicznej, aby uzyskać instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika i informacje dotyczące zgodności.