Omiń nawigację

Laserowy system XL-80

Laserowy system interferometryczny XL-80 firmy Renishaw oferuje znakomite parametry oceny stanu technicznego i kalibracji układów mechanicznych, w tym maszyn współrzędnościowych i obrabiarek.

Poprawa wydajności w działaniu przy użyciu systemu XL-80

Laserowy system XL-80 jest szybki, dokładny i przenośny, dlatego też jest najlepiej sprzedającym się laserem do kalibracji. Użytkowanie systemu XL-80 w połączeniu z zaawansowanymi rozwiązaniami oprogramowania oraz wspaniałymi parametrami pracy może znacznie poprawić efektywność działania Twojej firmy.

Firma Renishaw projektuje, produkuje i dostarcza systemy laserowe od ponad 25 lat. System XL-80 powstał na fundamencie tych doświadczeń, aby zapewnić realny postęp w zakresie efektywności systemu oraz korzyści eksploatacyjnych dla użytkowników.

Dokładność i parametry dynamiczne

Dokładność pomiarów liniowych jest zapewniona na poziomie ±0,5 ppm dzięki zastosowaniu precyzyjnego, stabilizowanego źródła światła laserowego oraz dokładnej kompensacji wpływu otoczenia. Odczyty mogą być pobierane z częstotliwością do 50 kHz, z maksymalną szybkością pomiarów liniowych 4 m/s i rozdzielczością liniową 1 nm, nawet przy maksymalnej szybkości. Wszystkie opcje pomiarowe (nie tylko pomiaru liniowego) opierają się na pomiarach interferometrycznych, co daje pewność dokładności rejestrowanych danych.

Łatwość użytkowania

System XL-80 daje się szybko i łatwo zestawiać oraz używać, co skraca czas oczekiwania i wydłuża dostępny czas pomiarów z równoczesnym zachowaniem korzyści dokładności systemu działającego w oparciu o czystą interferometrię.

Zarówno laser, jak i stację kompensacyjną przyłącza się do komputera PC przez port USB, nie jest więc potrzebny oddzielny interfejs i nie ma kłopotliwego, skomplikowanego zestawiania układu.

Pełne zaufanie

Jakość konstrukcji, wyrobu i pomocy technicznej to cechy charakterystyczne dla Renishaw. Najnowocześniejsze obiekty produkcyjne i wyroby o gwarantowanej jakości, to decydujące czynniki niezależnie od tego, czy ma się do czynienia z mikrocalami, czy z nanometrami. Standardowa, 3-letnia gwarancja oraz światowa sieć pomocy technicznej są dowodem naszego zaangażowania dla klientów.

Mobilność

Rozmiary lasera XL-80 oraz stacji kompensacyjnej XC-80 umożliwiają umieszczenie kompletnego systemu w „walizce na kółkach”, a masa całkowita wynosi tylko 12 kg. Dodaj jeszcze statyw w swym własnym futerale i zyskujesz naprawdę mobilne rozwiązanie systemu pomiarowego dla obrabiarek.

Zespół lasera XL-80

Laser XL-80 wytwarza nadzwyczaj stabilną wiązkę promieniowania o długości fali zgodnej z normami państwowymi i międzynarodowymi.

Właściwości i korzyści

  • Dokładność częstotliwości lasera ±0,05 ppm (części na milion) w okresie 3 lat uzyskuje się dzięki kontroli cieplnej długości rury lasera z dokładnością do nanometrów.
  • Dokładność pomiaru liniowego ±0,5 ppm w całym zakresie parametrów środowiska, 0°C – 40°C oraz 650 mbar – 1150 mbar. Odczyty mogą być pobierane z częstotliwością do 50 kHz, z maksymalną szybkością pomiarów liniowych 4 m/s i rozdzielczością liniową 1 nm, nawet przy maksymalnej szybkości.
  • Zintegrowany port USB, co oznacza, że nie jest potrzebny oddzielny interfejs między laserem i komputerem PC.
  • Diody LED stanu wskazują status lasera oraz moc sygnału, działając równolegle do programowych wskaźników „ekranowych”.
  • Można „przełączać” tryb zasięgu ze standardowego (40 m) na długi (80 m).
  • Port wejść/wyjść analogowych umożliwia wyprowadzanie analogowego sygnału wyjściowego oraz wprowadzanie wejściowego sygnału wyzwalania.
  • Czas nagrzewania jest krótszy niż 6 minut.
  • Zewnętrzny zasilacz impulsowy oferuje elastyczność wartości napięcia wejściowego w przedziale 90–264 V.
  • Pakiet oprogramowania CARTO umożliwia wykonywanie pomiarów liniowych, kątowych, osi obrotowych, a także odchyłek prostoliniowości i prostopadłości. W wypadku innych trybów pomiarowych wymagane jest oprogramowanie LaserXL.

Zgodnie z normą (IEC) EN60825-1, lasery XL-80 firmy Renishaw są urządzeniami laserowymi Klasy 2 i stosowanie okularów ochronnych nie jest wymagane. Przed pierwszym użyciem systemu należy skorzystać z podręcznika obsługi systemu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa.

Informacje o produkcie

 
loading