Urządzenia peryferyjne systemu
Statyw i stolik stanowią funkcjonalną opcję montażową dla systemu laserowego XL-80. Dostępne są walizki zapewniające bezpieczne i wygodne przechowywanie oraz transportowanie.
Statyw i stolik
Jeżeli nie używa się specjalnego osprzętu pomiarowego, wtedy zwykle potrzebny jest stolik montażowy (i w większości przypadków także statyw), aby można było ustawiać położenie lasera względem osi pomiarowych.
- Stolik montażowy XL umożliwia precyzyjny obrót i przesuwanie systemu XL 80. Został tak zaprojektowany, że może pozostawać przymocowany do zespołu lasera, zapewniając łatwość przechowywania i szybkość ustawiania.
- Mechanizm „szybkiego zamocowania/zwolnienia” umożliwia szybkie i pewne mocowanie na statywie. W zastosowaniach, gdzie zamocowanie na statywie nie jest wygodne, np. w przypadku mocowania wprost na stole obrabiarki, laser ze stolikiem można zamocować na większości standardowych podstawach magnetycznych, stosując opcjonalny łącznik przejściowy z gwintem M8.
- Nowy uniwersalny statyw został poddany wielostronnym testom w celu dostarczenia stabilnej, regulowanej podstawy w postaci małego, lekkiego zespołu.
- Razem ze stolikiem statywu oraz układem regulacji ustawienia stopy zespołu laserowego zapewnia pełną kontrolę zestrojenia wiązki laserowej z XL-80.
Uniwersalna podstawa ze statywem
Umożliwia ustawienie wiązki laserowej na dowolnej wysokości od 0,54 m do 1,56 m. Ma długość 64 cm po złożeniu i waży mniej niż 4 kg.
Wymaga użycia oddzielnego zestawu stolika statywu XL-80 (obejmującego stolik oraz przystawkę statywu).
Numer katalogowy: A-9908-0295
Pokrowiec trójnogu z tkaniny
Ściśle dopasowany pokrowiec nylonowy z wkładkami wzmacniającymi z tworzywa sztucznego. Jest zaopatrzony w uchwyt do przenoszenia, pasek na ramię oraz pasek do przymocowania do walizki systemu XL dla ułatwienia transportowania.
Numer katalogowy: M-9908-0527Zestaw stolika montażowego lasera XL
Oferuje możliwość przesuwania o 72 mm oraz regulację pochylenia zespołu lasera. Może być przymocowany do zespołu lasera za pomocą 3 wkrętów, co ułatwia przechowywanie. Odporny na uszkodzenia mechanizm szybkiego zwalniania umożliwia mocowanie na statywie lub podstawie magnetycznej .
Numer katalogowy: A-9908-0700Walizki
System lasera firmy Renishaw został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów transportu. Renishaw oferuje asortyment walizek do przenoszenia odpowiadających rozmiarom poszczególnych systemów użytkownika.
Walizki zapewniają zabezpieczenie cennego systemu podczas przechowywania oraz transportu.
Walizki systemowe są uformowane wtryskowo z tworzywa sztucznego, posiadają wbudowane kółka i uchwyty, odpowiadają parametrom sprzętu wojskowego.
Walizka pełnego systemu XL
Walizka pełnego systemu XL: umożliwia transport systemu lasera XL łącznie z wszystkimi elementami optyki pomiarowej i akcesoriami.
Uformowana wtryskowo, pyło- i wodoszczelna, ma wbudowany uchwyt do przenoszenia i kółka do przetaczania. Duża walizka ma zdejmowaną tacę, co zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania.
560 mm x 455 mm x 265 mm. 16–25 kg po zapakowaniu sprzętu.
Numer katalogowy: M-9908-0314
Walizka podstawowego systemu XL
Walizka podstawowego systemu XL: umożliwia transport systemu laserowego XL, akcesoriów do pomiarów liniowych i kątowych oraz akcesoriów optycznych.
560 mm x 351 mm x 229 mm. 12–17 kg po zapakowaniu sprzętu.
Numer katalogowy: M-9908-0313
Kable i zasilacz
Zarówno laser XL-80, jak i stacja kompensacyjna XC-80 wykorzystują bezpośrednie połączenie USB z komputerem PC. Dostępna jest także gama kabli zapasowych oraz przedłużających.
Numer katalogowy | Produkt |
A-9908-0299 | Zestaw zasilacza uniwersalnego |
A-9908-0286 | Zestaw kabla USB (5 m) |
A-9908-0932 | Kabel czujnika XC (5 m) |
A-9908-0329 | Zestaw złącza Aux I/O (pomocnicze we./wy.) |