Laserowe enkodery dalekiego zasięgu

Głowica laserowa HS20 firmy Renishaw jest podstawowym elementem bezdotykowego, interferometrycznego enkodera laserowego, który można wykorzystać do dokładnych pomiarów położenia liniowego w maszynach z długimi osiami.
System kompensacji kwadraturowej czasu rzeczywistego RCU10
Wykorzystuje czujniki parametrów otoczenia do monitorowania środowiska roboczego maszyny i zapewnia kompensację w czasie rzeczywistym sygnałów położeniowego sprzężenia zwrotnego.
Układy optyczne do pomiarów liniowych
Standardowy zestaw układu optycznego do pomiarów liniowych nadaje się do osi o długości do 30 m.
Układ optyczny do pomiarów liniowych dalekiego zasięgu
Dzięki wykorzystaniu dużego retroreflektora i peryskopu zestaw układu optycznego do pomiarów liniowych dalekiego zasięgu nadaje się do osi o długości do 60 m.
Sterownik wiązki laserowej LS06
Zapewniając dokładność regulacji skoku i odchylenia równą 0,6 mrad dzięki zastosowaniu sterownika wiązki optycznej, można przyspieszyć i ułatwić proces zestrojenia.
Aby nie dopuścić do przerwania wiązki laserowej podczas pracy, kanały firmy Renishaw zabezpieczają jej przebieg w środowiskach o trudnych warunkach.
Płyta do zestrojenia pozwala na stabilne zamocowanie głowicy laserowej i układu optycznego interferometru; pozwala na regulację przesunięcia i obrotu w celu ułatwienia zestrojenia lasera.