System kompensacji kwadraturowej czasu rzeczywistego RCU10
Systemy kompensacji kwadraturowej położenia działające w czasie rzeczywistym.

Gdy jakikolwiek laserowy system interferometryczny jest używany w niepróżniowym zastosowaniu, konieczna jest jakaś forma kompensacji wpływu środowiska dla utrzymania dokładności w zmiennych warunkach środowiskowych. Jest tak, ponieważ działanie systemu interferometrycznego zależy od długości fali światła lasera, która to wartość zmienia się nieco w zależności od współczynnika załamania światła w powietrzu, przez które przenika światło lasera.
Zmiany parametrów otoczenia rzędu ±1°C temperatury powietrza, ±3,3 mbar ciśnienia powietrza lub 50% różnica wilgotności względnej spowoduje zmianę długości fali lasera o 1 ppm, a także uzyskiwanych wyników.
Parametry wejściowe i wyjściowe zespołu RCU10 konfiguruje się w programie Renishaw Configuration Software (RCU-CS). Można go pobrać, korzystając z łącza w dolnej części tej strony.
Właściwości i korzyści
- Dokładność — kompensacja współczynnika załamania światła przy użyciu czujników ciśnienia i temperatury powietrza, poprawia dokładność do zakresu ±1 ppm.
- Poprawa produktywności — kompensacja rozszerzalności cieplnej przedmiotu obrabianego oraz struktur obrabiarki z wykorzystaniem czujników temperatury materiału radykalnie poprawia powtarzalność procesu.
- Elastyczność — zespołu RCU10 można użyć do kompensacji z wieloma innymi, enkoderami laserowymi i liniałami, które dostarczają cyfrowego, kwadraturowego sygnału sprzężenia zwrotnego.
Konfigurowanie systemów RCU10
Podczas definiowania systemu RCU10 należy rozważyć następujące opcje:
- Zespoły kompensacji RCU10, dostępne z integralnym czujnikiem ciśnienia powietrza lub bez niego (odpowiednio RCU10-PX-XX i RCU10-XX-XX)
- W przypadku systemów wieloosiowych, poprzez szybkie łącze komunikacji szeregowej można przyłączyć maksymalnie sześć zespołów RCU10. Gdy jest wykorzystywany jako część systemu wieloosiowego, potrzebny jest tylko jeden zespół RCU10-PX-XX.
- czujniki temperatury powietrza,
- czujniki temperatury materiału.
Aby określić numer katalogowy systemu kompensacji wymaganego w danym zastosowaniu, należy wprowadzić wymagania do szarych pól generatora numeru katalogowego RCU10. Program automatycznie obliczy numer katalogowy potrzebnego systemu, który można wykorzystać w zgłoszeniu wniosku o wycenę lub przy składaniu zamówienia.
Dane techniczne
Właściwości | Kompensacja współczynnika załamania światła kompensacja rozszerzalności cieplnej materiału |
Dokładność | ±1 ppm |
Format danych | Cyfrowy kwadraturowy RS422 Sygnał analogowy — sygnał sinus / kosinus 1 Vpp |
Rozdzielczość | Cyfrowy — zmienny do 10 nm Analogowy — zmienny do 20 µm |
Prędkość | do 5 m/s |
* Plus większa wartość z 3 impulsów wejściowych i 1 impulsu wyjściowego oraz dodatkowy błąd zależny od prędkości w przypadku niektórych sygnałów analogowych.
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
Ponadto dostępna jest pewna liczba opcjonalnych elementów wyposażenia dodatkowego przeznaczonych do stosowania zespołem kompensacji kwadraturowej czasu rzeczywistego RCU10.
A-8014-0670 | Złącze przejściowe standardu szeregowego / standardu USB |
RCU10-DB-XX | Skrzynka rozdzielcza do czujników |
RCU10-AC-X5 | Wzmocniony kabel czujnika (długość 5 m) |
RCU10-AT-XX | Przetwornik temperatury powietrza |
RCU10-MT-XX | Przetwornik temperatury materiału |
Pobierz oprogramowanie
-
Software download: RCU CS v2.0.5 [en]
RCU CS is the RCU10 configuration software. It allows all the parameters and operational modes to be configured before the RCU10 may be used. It also provides an operational display to monitor the compensation process, environment and error status.