Światłowodowe enkodery laserowe
Zespół RLU10 charakteryzuje się stabilnością częstotliwości lasera równą ±50 ppb (części na miliard) w okresie jednej godziny, dzięki czemu jest praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem w większości zastosowań „w powietrzu”.
Do zastosowań, w których wymaga się doskonałych parametrów pomiarowych, jak np. próżnia. Zespół RLU20 charakteryzuje się stabilnością częstotliwości lasera równą ±2 ppb (części na miliard) w okresie jednej godziny.
Interferometr ze zwierciadłem płaskim RLD10
RLD10-PMI (interferometr ze zwierciadłem płaskim) to system dwuosiowy przeznaczony do zastosowań, w których wymagane jest zwierciadło płaskie (np. w wypadku płaszczyzny XY).
Interferometr z retroreflektorem RLD10
RLD10-RRI (interferometr z retroreflektorem) to interferometr jednoosiowy przeznaczony do zastosowań, w których wymagany jest retroreflektor (np. w wypadku dalekiego zasięgu lub dużych prędkości pomiaru).
RLD10 DI (interferometr różnicowy) to interferometr dwuosiowy przeznaczony do pomiarów różnicowych. Nadaje się idealnie do zastosowań w komorach próżniowych.
RLD10 bez wewnętrznego interferometru
Głowica detekcyjna RLD10-XX (bez wewnętrznego interferometru) nie ma wbudowanego wewnętrznego układu optycznego interferometru. Pozwala to na jej zastosowanie w połączeniu ze specjalistycznymi układami optycznymi do pomiarów położenia liniowego, kątowego oraz prostoliniowości.
System kompensacji kwadraturowej czasu rzeczywistego RCU10
Wykorzystuje czujniki parametrów otoczenia do monitorowania środowiska roboczego maszyny i zapewnia kompensację w czasie rzeczywistym sygnałów położeniowego sprzężenia zwrotnego.

RPI30 akceptuje różnicowe sygnały analogowe typu sinus / cosinus 1 Vpp, dokonuje interpolacji w zakresie 4096, dostarczając 36-bitowy sygnał wyjściowy w formacie równoległym z danymi położenia przy maks. rozdzielczości 36 bitów.
Interfejs laserowy RLI20-P — Panasonic
Interfejs RLI20-P przyjmuje sygnał 1 Vpp o przebiegu sinusoidalnym / kosinusoidalnym z systemu RLE i dostosowuje go do standardu sterownika firmy Panasonic (seria MINAS A5).
Interfejs USB RSU10 przyjmuje sygnał analogowy 1 Vpp o przebiegu sinusoidalnym / kosinusoidalnym z systemu RLE, interpoluje go x16.384 oraz generuje sygnał położenia przez port USB.
Zwierciadła płaskie o wysokim współczynniku odbicia z łatwo regulowanymi zamocowaniami oraz okna komory próżniowej o minimalnej stracie sygnału. Dane techniczne tych zwierciadeł i układów optycznych pozwalają na osiągnięcie najwyższej wydajności systemu enkodera laserowego.
Zespół peryskopu pozwala na zwiększenie offsetu między pomiarem i wiązkami referencyjnymi głowicy detekcyjnej interferometru różnicowego RLD10-X3-DI.
Interferometr RVI20 do zastosowań próżniowych
Pozwala na utrzymanie całego toru pomiarów w próżni, gdy używa się go z głowicą detekcyjnej RLD10-A3-XX.